(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือ ISCAR สำหรับการ งานตัดเซาะร่อง หน้าปลาย
รหัสสินค้า |
---|
SGFFR20354 |
SGFFR20604 |
SGFFR251005 |
SGFFR25354 |
SGFFR25505 |
SGFFR25604 |
SGFFR25705 |
SGFFR25804 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำ | ความยาวรวม L1 | ความยาวยื่นออกมา (L / D) | ขนาด H (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | W ความกว้างของชิป (มิลลิเมตร) | ขนาด φDmax (มิลลิเมตร) | ปลายที่ใช้ได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,192.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 35 | 120 | 20 | 20 | 20 | 4 | 45 | GFF 4N | ||
฿ 8,192.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 57 | 120 | 25 | 20 | 20 | 4 | 80 | GFF 4N | ||
฿ 9,379.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 100 | 150 | 30 | 25 | 25 | 5 | 180 | GFF 5N | ||
฿ 9,379.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 35 | 150 | 20 | 25 | 25 | 4 | 45 | GFF 4N | ||
฿ 9,379.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 50 | 150 | 26 | 25 | 25 | 5 | 71 | GFF 5N | ||
฿ 9,379.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 57 | 150 | 26 | 25 | 25 | 4 | 80 | GFF 4N | ||
฿ 9,379.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 69 | 150 | 28 | 25 | 25 | 5 | 102 | GFF 5N | ||
฿ 9,379.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 79 | 150 | 26 | 25 | 25 | 4 | 130 | GFF 4N |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลายที่ใช้ได้ | อื่น ๆ | ใช้ | รายละเอียด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน | เพื่อประโยชน์ | มือขวา |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง แคลมป์ยึด | แคลมป์ยึด บน | มุมหลบ | 7° | การ ปรากฏตัวของหลุม น้ำมัน | ไม่มี |
ประเภทรายละเอียด | SGFFR/L: 4/5/6 | ขนาด C(มิลลิเมตร) | 0 | ใช้ | ด้วยการเซาะร่อง พื้นผิวขอบ |
ประแจถอด | ESG-1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง