(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ช่วงการกลึง ISO ที่กว้างขึ้นและช่วงของ เม็ดมีด มีดที่กว้างขึ้นอย่างมาก
รหัสสินค้า |
---|
DCLNL2020K12 |
DCLNL2525M12 |
DCLNL3232P12 |
DCLNR2020K12 |
DCLNR2525M12 |
DCLNR3232P12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มือที่ต้องการ | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด L (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | มิติ F (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,483.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | ถนัดมือซ้าย | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | ||
฿ 4,770.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | ถนัดมือซ้าย | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | ||
฿ 5,487.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | ถนัดมือซ้าย | 32 | 32 | 170 | 32 | 40 | ||
฿ 4,483.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | มือขวา | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | ||
฿ 4,770.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | มือขวา | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | ||
฿ 5,487.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | มือขวา | 32 | 32 | 170 | 32 | 40 |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลายที่ใช้งานได้ | D (เพชร 55 °) | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก | รูปทรงแคลมป์ยึด | แคลมป์ยึด บน |
---|---|---|---|---|---|
ปลาย ใช้บังคับ | CNM □ 1204: CNMX 1207: | ขนาด L1(มิลลิเมตร) | 35 | ประเภทรายละเอียด | DCLNR/L: |
สกรู แคลมป์ยึด | SR 10400270-25.5 | γa(°) | -6° | γr(°) | -6° |
แผ่น | RCT 443 TCH-4 (CNMX1207: แผ่น สำหรับ ปลาย) | แผ่น สกรู | SR 14-506 | ปุ่ม Torx | T-15/5 |
แคลมป์ยึด | LCGR-4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง