(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
บล็อค เครื่องมือ การติดตั้งอย่างง่าย สำหรับการแก้ไข
ใบมีดลบคม สามารถเปลี่ยนได้ด้วย สกรู 1 ตัว
รหัสสินค้า |
---|
SGTBR192 |
SGTBR256 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง ก้าน (มิลลิเมตร) | ขนาด L (มิลลิเมตร) | ขนาด h1 (มิลลิเมตร) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | มิติ M (มิลลิเมตร) | ขนาด B | สกรู | ใบมีดลบคม รองรับการใช้งาน HG / DG / SG / TG □□ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,350.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 19 | 100 | 25 | 19 | 2 | 19 | SR-M6X25 DIN 912 | 19-□ | ||
฿ 8,786.00 | ICR HOLDER | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25 | 120 | 32 | 20 | 5 | 26 | SR-M6X30 DIN 912 | 26-□ |
กำลังโหลด …
รูปทรงปลายที่ใช้งานได้ | อื่น ๆ | ใช้ | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก / สิ้นสุด พื้นผิว / ข้อมูลส่วนตัว | รูปทรงแคลมป์ยึด | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
มือที่ต้องการ | มือขวา | ประเภทรายละเอียด | SGTBR/L (ชนิดติดตั้งง่าย) | รายละเอียดการ การใช้งาน | การกลึงตัด / การเซาะร่องลึก / การเซาะร่องพื้นผิวปลาย / การกัดขึ้นรูป |
ประแจ | HW 5.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง