(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
4-7 ฟัน, พิตช์หยาบ, มุมบิด 45°
รหัสสินค้า |
---|
ECRB4M0612C0657IC900 |
ECRB4M0816C0863IC900 |
ECRB4M1020C1072IC900 |
ECRB4M1224C1283IC900 |
ECRB5M1632C1692IC900 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | การลบมุม C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,016.00 | ICR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 6 | 12 | 4 | 6 | 57 | 0.25 | ||
฿ 5,916.00 | ICR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8 | 16 | 4 | 8 | 63 | 0.30 | ||
฿ 8,489.00 | ICR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 20 | 4 | 10 | 72 | 0.35 | ||
฿ 9,583.00 | ICR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 12 | 24 | 4 | 12 | 83 | 0.35 | ||
฿ 15,145.00 | ICR SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 16 | 32 | 5 | 16 | 92 | 0.35 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน | ชนิด | หยาบ | การเคลือบผิว | TiAlN |
---|---|---|---|---|---|
การแปรรูปใช้งาน | ร่อง | รูปทรง ขลุ่ย | พื้นผิว C | มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) |
ประเภทรายละเอียด | ECR | ห้องมุม R | — | ใช้ | สำหรับการตัดด้วยเครื่องจักรแบบหยาบ / มุมคายเศษสูง / SUS / สำหรับวัสดุที่ตัดได้ยาก |
คุณสมบัติ | 4-7 ใบกัดสำหรับ Defects มุมเกลียว 45° ความยาวใบกัดปานกลาง (2XD) | วัสดุ | IC900 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง