(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ ชุบแข็ง วัสดุ ความแข็ง เกิน 60 HRCเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ในสถานที่ลึก
รหัสสินค้า |
---|
3360-003.000 |
3360-004.000 |
3360-005.000 |
3360-006.000 |
3360-008.000 |
3360-010.000 |
3360-012.000 |
3360-016.000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ3) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวของ ใบมีดลบคม l2 ที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ฐานรอง/แผ่นรอง คอ d3 (มิลลิเมตร) | รัศมีบอล (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,813.72 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 39 | 6 | 3 | 5 | 2.7 | 1.5 | ||
฿ 4,206.78 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 39 | 6 | 4 | 6 | 3.7 | 2 | ||
฿ 4,360.97 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 39 | 6 | 5 | 8 | 4.7 | 2.5 | ||
฿ 4,595.60 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 39 | 6 | 6 | 9 | 5.7 | 3 | ||
฿ 5,612.71 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 64 | 8 | 8 | 12 | 7.7 | 4 | ||
฿ 7,261.13 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 60 | 10 | 10 | 15 | 9.5 | 5 | ||
฿ 10,866.97 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 | 105 | 12 | 12 | 18 | 11.5 | 6 | ||
฿ 16,664.25 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 | 102 | 16 | 16 | 24 | 15.5 | 8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกบอล | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | การเคลือบผิว | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
มุม บิด(°) | 30 | วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ | มาตรฐาน | GS |
รายละเอียดการ การเคลือบผิว | ไฟ | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง