(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การนำใบมีดหลายใบมาใช้ทำให้ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีความเร็วสูงเป็นพิเศษและมี งานละเอียด สูง
รหัสสินค้า |
---|
3689-003.000 |
3689-004.000 |
3689-005.000 |
3689-006.000 |
3689-008.000 |
3689-010.000 |
3689-012.000 |
3689-014.000 |
3689-014.001 |
3689-016.000 |
3689-018.000 |
3689-018.001 |
3689-020.000 |
3689-025.000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D) (φ) | จำนวนร่องฟันคมตัด (แผ่น) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของใบมีด l2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,155.02 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 6 | 6 | 57 | 8 | ||
฿ 2,049.80 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 6 | 6 | 57 | 11 | ||
฿ 1,976.03 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 6 | 6 | 57 | 13 | ||
฿ 1,590.23 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 6 | 6 | 57 | 13 | ||
฿ 1,891.97 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 6 | 8 | 63 | 19 | ||
฿ 2,898.20 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 10 | 72 | 22 | ||
฿ 3,946.75 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 6 | 12 | 83 | 26 | ||
฿ 4,911.25 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 6 | 14 | 83 | 26 | ||
฿ 6,177.50 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 6 | 16 | 92 | 32 | ||
฿ 7,093.02 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 6 | 16 | 92 | 32 | ||
฿ 7,464.91 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 8 | 18 | 92 | 32 | ||
฿ 9,155.06 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 8 | 20 | 104 | 38 | ||
฿ 9,860.14 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 8 | 20 | 104 | 38 | ||
฿ 20,059.66 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 10 | 25 | 121 | 45 |
กำลังโหลด …
รุ่น | เกลียวสูง | มุมบิด (θ) | แรงบิดที่มีประสิทธิภาพ (45 ° - 60 °) | วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน | G.S. | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | FIRE | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | H10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง