(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หัว คาร์ไบด์ ประสานกับ สายยาง ที่ใช้ ท่อเหล็ก ชุบแข็งที่มีสปริงสูงเส้นผ่านศูนย์กลางของไขควงเป็นเมตริกเพื่อรองรับตัวยึดรูน้ำมันสำหรับศูนย์เครื่องจักรกล
รหัสสินค้า |
---|
5018-004.000 |
5018-004.200 |
5018-004.500 |
5018-005.000 |
5018-005.500 |
5018-006.000 |
5018-006.500 |
5018-007.000 |
5018-008.000 |
5018-009.000 |
5018-010.000 |
5018-012.000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | ไขควง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง d2 (มิลลิเมตร) | ไขควง ยาว l3 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,259.84 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 4 | 100 | 150 | 12 | 45 | ||
฿ 7,494.47 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 4.2 | 110 | 160 | 12 | 45 | ||
฿ 7,733.33 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4.5 | 120 | 170 | 12 | 45 | ||
฿ 7,971.58 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 5 | 130 | 180 | 16 | 48 | ||
฿ 8,209.83 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 5.5 | 140 | 190 | 16 | 48 | ||
฿ 7,946.79 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 160 | 210 | 16 | 48 | ||
฿ 8,680.29 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 6.5 | 170 | 220 | 16 | 48 | ||
฿ 7,447.91 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 7 | 185 | 235 | 16 | 48 | ||
฿ 8,564.19 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 210 | 260 | 16 | 48 | ||
฿ 9,181.59 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 9 | 230 | 280 | 16 | 48 | ||
฿ 9,802.62 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 10 | 260 | 320 | 20 | 50 | ||
฿ 12,534.66 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 12 | 310 | 370 | 20 | 50 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก |
---|---|---|---|---|---|
มี/ไม่มีรูน้ำมัน | มี | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | อุปทาน น้ำมัน ภายใน | มีจำหน่าย |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | H5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง