(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ส่วน go-to สำหรับเจาะหลุมลึกดอกสว่านยาวที่มีประสิทธิภาพสูง (คุณลักษณะ 1) เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดเฉือนเหล็กแข็งและโลหะผสม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,107.17 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.7 | 100 | 150 | ||
฿ 2,107.17 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.9 | 100 | 150 | ||
฿ 1,335.57 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3 | 100 | 150 | ||
฿ 2,107.17 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.1 | 105 | 155 | ||
฿ 1,637.32 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.17 | 105 | 155 | ||
฿ 2,107.17 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.2 | 105 | 155 | ||
฿ 2,107.17 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.3 | 105 | 155 | ||
฿ 2,107.17 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.4 | 115 | 165 | ||
฿ 1,356.74 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.5 | 115 | 165 | ||
฿ 2,107.17 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.6 | 115 | 165 | ||
฿ 2,107.17 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.7 | 115 | 165 | ||
฿ 2,107.17 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.8 | 120 | 175 | ||
฿ 1,311.38 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.97 | 120 | 175 | ||
฿ 1,356.74 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4 | 120 | 175 | ||
฿ 1,939.06 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.1 | 120 | 175 | ||
฿ 1,939.06 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.2 | 120 | 175 | ||
฿ 1,939.06 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.3 | 125 | 185 | ||
฿ 2,223.28 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.37 | 125 | 185 | ||
฿ 1,939.06 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.4 | 125 | 185 | ||
฿ 1,444.42 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.5 | 125 | 185 | ||
฿ 1,939.06 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.6 | 125 | 185 | ||
฿ 2,093.26 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.76 | 135 | 195 | ||
฿ 2,402.27 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.8 | 135 | 195 | ||
฿ 3,366.77 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.85 | 135 | 195 | ||
฿ 1,469.21 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 135 | 195 | ||
฿ 2,402.27 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.1 | 135 | 195 | ||
฿ 2,840.68 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.16 | 135 | 195 | ||
฿ 2,402.27 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.2 | 135 | 195 | ||
฿ 2,402.27 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.3 | 135 | 195 | ||
฿ 2,545.58 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.4 | 140 | 205 | ||
฿ 1,662.11 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.5 | 140 | 205 | ||
฿ 2,619.36 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.56 | 140 | 205 | ||
฿ 2,682.85 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.6 | 140 | 205 | ||
฿ 2,682.85 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.7 | 140 | 205 | ||
฿ 2,682.85 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.8 | 140 | 205 | ||
฿ 1,578.06 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 | 140 | 205 | ||
฿ 2,956.17 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.1 | 150 | 215 | ||
฿ 2,956.17 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.2 | 150 | 215 | ||
฿ 2,956.17 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.3 | 150 | 215 | ||
฿ 2,335.15 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.35 | 150 | 215 | ||
฿ 2,956.17 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.4 | 150 | 215 | ||
฿ 2,075.73 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.5 | 150 | 215 | ||
฿ 3,784.01 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.6 | 150 | 215 | ||
฿ 3,784.01 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.7 | 150 | 215 | ||
฿ 3,766.48 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.75 | 155 | 225 | ||
฿ 3,784.01 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.8 | 155 | 225 | ||
฿ 2,297.05 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7 | 155 | 225 | ||
฿ 2,788.07 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.14 | 155 | 225 | ||
฿ 3,338.35 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.4 | 155 | 225 | ||
฿ 2,847.33 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.5 | 155 | 225 | ||
฿ 4,881.55 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.54 | 165 | 240 | ||
฿ 5,274.60 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.7 | 165 | 240 | ||
฿ 5,274.60 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.8 | 165 | 240 | ||
฿ 2,899.94 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 165 | 240 | ||
฿ 5,660.41 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.2 | 165 | 240 | ||
฿ 3,895.88 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.5 | 165 | 240 | ||
฿ 6,432.01 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.7 | 175 | 250 | ||
฿ 4,934.16 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.73 | 175 | 250 | ||
฿ 6,432.01 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.8 | 175 | 250 | ||
฿ 4,229.07 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9 | 175 | 250 | ||
฿ 5,824.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.4 | 175 | 250 | ||
฿ 4,945.04 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.5 | 175 | 250 | ||
฿ 6,432.01 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.7 | 185 | 265 | ||
฿ 4,614.87 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 185 | 265 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง / เรซิ่น | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | HSCO | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA |
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 130 | มาตรฐาน | DIN1869 |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | DM |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง