(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ อะลูมิเนียม เจาะลึก อะลูมิเนียมอัลลอย เหล็กหล่อ ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,068.65 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 2 | ||
฿ 3,068.65 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 2.1 | ||
฿ 3,068.65 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 2.2 | ||
฿ 3,068.65 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 2.3 | ||
฿ 3,257.92 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 2.4 | ||
฿ 3,257.92 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 2.5 | ||
฿ 3,257.92 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 2.6 | ||
฿ 3,257.92 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 2.7 | ||
฿ 3,398.21 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 2.8 | ||
฿ 3,398.21 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 2.9 | ||
฿ 3,643.72 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 3 | ||
฿ 3,643.72 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 3.1 | ||
฿ 3,643.72 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 3.2 | ||
฿ 3,643.72 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 3.3 | ||
฿ 4,029.52 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 3.4 | ||
฿ 4,029.52 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 3.5 | ||
฿ 4,699.53 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 3.6 | ||
฿ 4,699.53 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 3.7 | ||
฿ 4,699.53 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 3.8 | ||
฿ 4,699.53 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 3.9 | ||
฿ 5,085.33 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 4 | ||
฿ 5,179.67 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 4.1 | ||
฿ 4,757.71 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 4.2 | ||
฿ 5,425.18 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 4.3 | ||
฿ 5,425.18 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 4.4 | ||
฿ 5,565.47 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 4.5 | ||
฿ 5,660.41 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 4.6 | ||
฿ 5,807.35 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 4.7 | ||
฿ 5,807.35 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 4.8 | ||
฿ 6,140.54 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 4.9 | ||
฿ 6,140.54 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 5 | ||
฿ 6,140.54 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 5.1 | ||
฿ 6,337.07 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 5.2 | ||
฿ 6,337.07 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 5.3 | ||
฿ 6,624.91 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 5.4 | ||
฿ 6,624.91 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 5.5 | ||
฿ 7,199.98 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 5.6 | ||
฿ 7,199.98 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 5.7 | ||
฿ 7,199.98 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 5.8 | ||
฿ 7,199.98 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 5.9 | ||
฿ 7,540.43 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | ||
฿ 8,066.52 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 6.5 | ||
฿ 8,122.15 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 7 | ||
฿ 8,995.94 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 7.5 | ||
฿ 9,651.44 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 8 | ||
฿ 10,524.63 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 8.5 | ||
฿ 11,401.45 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 9 | ||
฿ 12,271.62 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 9.5 | ||
฿ 13,148.44 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
ความยาวร่อง l2(มิลลิเมตร) | 75 | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ความยาวรวม L1(มิลลิเมตร) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง | การเคลือบผิว Y/N | NA | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA |
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 130 | มาตรฐาน | G.S. |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน | h7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง