(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สามารถเจาะผ่านน้ำได้ และเจาะได้ในขั้นตอนเดียว
รหัสสินค้า |
---|
0514-005.900 |
0514-007.400 |
0514-008.000 |
0514-009.400 |
0514-010.000 |
0514-010.400 |
0514-011.000 |
0514-013.500 |
0514-016.500 |
0514-017.500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | ความยาว ขั้น l3 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม d2 (มิลลิเมตร) | สกรู เมตริก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,817.10 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.2 | 57 | 93 | 11 | 5.90 | M3 | ||
฿ 3,121.04 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.3 | 69 | 109 | 13 | 7.40 | M4 | ||
฿ 3,629.81 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.8 | 75 | 117 | 13 | 8.00 | M4 | ||
฿ 3,840.25 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.3 | 81 | 125 | 16 | 9.40 | M5 | ||
฿ 3,889.23 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.8 | 87 | 133 | 16 | 10.00 | M5 | ||
฿ 4,253.87 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.4 | 87 | 133 | 19 | 10.40 | M6 | ||
฿ 4,254.17 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7 | 94 | 142 | 19 | 11.00 | M6 | ||
฿ 5,088.36 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.4 | 108 | 160 | 22 | 13.50 | M8 | ||
฿ 9,966.23 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.5 | 125 | 184 | 25 | 16.50 | M10 | ||
฿ 12,015.23 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.5 | 130 | 191 | 25 | 17.50 | M10 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | HSS | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA |
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 118 | มาตรฐาน | G.S. |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | homogenizer |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง