(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สว่านที่เหมาะสำหรับการกลึงขึ้นรูปและการกลึงรูนำร่องสำหรับรีมเมอร์มุม กัด:120 °
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู ไพล็อต ขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,142.25 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.8 | 64 | 96 | 2.80 | ||
฿ 2,310.96 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4 | 64 | 96 | 2.80 | ||
฿ 1,882.83 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.1 | 64 | 96 | 2.80 | ||
฿ 1,823.57 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.4 | 69 | 102 | 3.20 | ||
฿ 2,310.96 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.5 | 69 | 102 | 3.20 | ||
฿ 2,012.84 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.6 | 69 | 102 | 3.20 | ||
฿ 2,209.37 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.75 | 69 | 102 | 3.20 | ||
฿ 1,689.93 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.8 | 74 | 108 | 3.50 | ||
฿ 2,012.84 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.9 | 74 | 108 | 3.50 | ||
฿ 1,689.93 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 74 | 108 | 3.50 | ||
฿ 2,377.47 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.05 | 74 | 108 | 3.50 | ||
฿ 2,489.95 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.1 | 74 | 108 | 3.50 | ||
฿ 2,237.18 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.3 | 74 | 108 | 3.50 | ||
฿ 1,995.30 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.4 | 80 | 116 | 4.20 | ||
฿ 2,489.95 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.5 | 80 | 116 | 4.20 | ||
฿ 2,209.37 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.55 | 80 | 116 | 4.20 | ||
฿ 2,430.08 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.75 | 80 | 116 | 4.20 | ||
฿ 1,689.93 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.8 | 80 | 116 | 4.20 | ||
฿ 2,601.82 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.85 | 80 | 116 | 4.20 | ||
฿ 2,356.31 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.9 | 80 | 116 | 4.20 | ||
฿ 1,689.93 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6 | 80 | 116 | 4.20 | ||
฿ 2,935.01 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.1 | 86 | 124 | 4.20 | ||
฿ 2,935.01 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.2 | 86 | 124 | 4.20 | ||
฿ 3,285.74 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.25 | 86 | 124 | 4.20 | ||
฿ 2,935.01 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.3 | 86 | 124 | 4.20 | ||
฿ 1,911.25 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.4 | 86 | 124 | 4.20 | ||
฿ 2,935.01 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.5 | 86 | 124 | 4.20 | ||
฿ 1,896.74 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.7 | 86 | 124 | 4.20 | ||
฿ 1,872.55 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.8 | 93 | 133 | 4.90 | ||
฿ 3,236.76 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.85 | 93 | 133 | 4.90 | ||
฿ 3,110.37 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.9 | 93 | 133 | 4.90 | ||
฿ 1,896.74 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7 | 93 | 133 | 4.90 | ||
฿ 2,679.22 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.15 | 93 | 133 | 4.90 | ||
฿ 2,492.97 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.2 | 93 | 133 | 4.90 | ||
฿ 2,864.86 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.25 | 93 | 133 | 4.90 | ||
฿ 3,110.37 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.5 | 93 | 133 | 4.90 | ||
฿ 3,110.37 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.6 | 100 | 142 | 5.60 | ||
฿ 2,188.20 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.8 | 100 | 142 | 5.60 | ||
฿ 3,429.66 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.95 | 100 | 142 | 5.60 | ||
฿ 2,188.20 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 100 | 142 | 5.60 | ||
฿ 3,429.66 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.05 | 100 | 142 | 5.60 | ||
฿ 3,264.57 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.1 | 100 | 142 | 5.60 | ||
฿ 3,591.11 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.15 | 100 | 142 | 5.60 | ||
฿ 3,429.66 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.2 | 100 | 142 | 5.60 | ||
฿ 3,696.33 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.25 | 100 | 142 | 5.60 | ||
฿ 3,264.57 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.3 | 100 | 142 | 5.60 | ||
฿ 3,299.65 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.4 | 100 | 142 | 5.60 | ||
฿ 3,429.66 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.5 | 100 | 142 | 5.60 | ||
฿ 2,605.45 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.6 | 107 | 151 | 6.30 | ||
฿ 2,826.16 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.7 | 107 | 151 | 6.30 | ||
฿ 2,047.91 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.8 | 107 | 151 | 6.30 | ||
฿ 3,657.63 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.85 | 107 | 151 | 6.30 | ||
฿ 2,310.96 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9 | 107 | 151 | 6.30 | ||
฿ 2,994.88 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.1 | 107 | 151 | 6.30 | ||
฿ 4,099.67 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.2 | 107 | 151 | 6.30 | ||
฿ 2,430.08 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.3 | 107 | 151 | 6.30 | ||
฿ 2,893.29 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.4 | 107 | 151 | 6.30 | ||
฿ 4,169.81 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.5 | 107 | 151 | 6.30 | ||
฿ 4,509.66 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.65 | 116 | 162 | 7.00 | ||
฿ 3,657.63 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.75 | 116 | 162 | 7.00 | ||
฿ 2,517.77 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.8 | 116 | 162 | 7.00 | ||
฿ 4,169.81 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.9 | 116 | 162 | 7.00 | ||
฿ 2,517.77 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 116 | 162 | 7.00 | ||
฿ 3,959.38 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.1 | 116 | 162 | 7.00 | ||
฿ 4,169.81 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.2 | 116 | 162 | 7.00 | ||
฿ 4,169.81 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.3 | 116 | 162 | 7.00 | ||
฿ 4,169.81 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.5 | 116 | 162 | 7.00 | ||
฿ 3,454.45 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.6 | 116 | 162 | 7.00 | ||
฿ 4,169.81 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.7 | 125 | 173 | 7.70 | ||
฿ 3,699.96 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.75 | 125 | 173 | 7.70 | ||
฿ 3,051.11 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11 | 125 | 173 | 7.70 | ||
฿ 4,513.28 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.25 | 125 | 173 | 7.70 | ||
฿ 3,913.42 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.3 | 125 | 173 | 7.70 | ||
฿ 3,745.31 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.75 | 134 | 184 | 8.40 | ||
฿ 5,653.15 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.8 | 134 | 184 | 8.40 | ||
฿ 3,110.37 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12 | 134 | 184 | 8.40 | ||
฿ 4,471.56 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12.1 | 134 | 184 | 8.40 | ||
฿ 4,471.56 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12.2 | 134 | 184 | 8.40 | ||
฿ 4,457.05 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12.5 | 134 | 184 | 8.40 | ||
฿ 3,664.89 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12.75 | 134 | 184 | 9.10 | ||
฿ 3,878.35 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 13 | 134 | 184 | 9.10 | ||
฿ 6,175.61 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 13.5 | 142 | 194 | 9.80 | ||
฿ 3,566.32 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 13.75 | 142 | 194 | 9.80 | ||
฿ 4,467.93 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14 | 142 | 194 | 9.80 | ||
฿ 4,132.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 14.75 | 147 | 202 | 10.50 | ||
฿ 4,881.55 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15 | 147 | 202 | 10.50 | ||
฿ 7,476.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15.5 | 153 | 211 | 11.20 | ||
฿ 5,471.13 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15.75 | 153 | 211 | 11.20 | ||
฿ 5,471.13 | GRG HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16 | 153 | 211 | 11.20 | ||
฿ 5,599.00 | HSS DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 16.75 | 159 | 218 | 11.90 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | HSS | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | มี/ไม่มีรูน้ำมัน | NA |
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 3 | มาตรฐาน | DIN344 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 |
รายละเอียดการ การเคลือบผิว | homogenizer |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง