(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปืนสว่านทำจากคาร์ไบด์ตัน ตั้งแต่หัวไปถึงก้าน สามารถใช้ที่เครื่องมือจับยึดแบบ Shrink fit ได้
รหัสสินค้า |
---|
5647-002.500 |
5647-002.780 |
5647-003.000 |
5647-003.170 |
5647-003.500 |
5647-003.970 |
5647-004.000 |
5647-005.000 |
5647-005.560 |
5647-006.000 |
5647-006.350 |
5647-007.000 |
5647-007.140 |
5647-008.000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) d1 (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง l2 (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L1 (มิลลิเมตร) | ไขควง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง d2 (มิลลิเมตร) | ไขควง ยาว l3 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,011.35 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 2.5 | 155 | 185 | 4 | 28 | ||
฿ 13,299.01 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 2.78 | 155 | 185 | 4 | 28 | ||
฿ 20,050.51 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 3 | 190 | 230 | 6 | 36 | ||
฿ 20,050.51 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 3.17 | 190 | 230 | 6 | 36 | ||
฿ 19,338.78 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 3.5 | 190 | 230 | 6 | 36 | ||
฿ 18,735.16 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 3.97 | 220 | 260 | 6 | 36 | ||
฿ 20,643.12 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 4 | 220 | 260 | 6 | 36 | ||
฿ 32,013.95 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 5 | 330 | 370 | 6 | 36 | ||
฿ 30,593.50 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 5.56 | 330 | 370 | 6 | 36 | ||
฿ 29,408.29 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 6 | 330 | 370 | 6 | 36 | ||
฿ 43,384.78 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 6.35 | 385 | 430 | 8 | 36 | ||
฿ 41,964.33 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 7 | 385 | 430 | 8 | 36 | ||
฿ 47,175.66 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 7.14 | 440 | 485 | 8 | 36 | ||
฿ 41,714.93 | GRG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 24 วัน | 8 | 440 | 485 | 8 | 36 |
กำลังโหลด …
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
มี/ไม่มีรูน้ำมัน | มี | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | มาตรฐาน | G.S. |
อุปทาน น้ำมัน ภายใน | มีจำหน่าย | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | H5 | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | nanoA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง