(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ดอกเอ็นมิล คาร์ไบด์ สำหรับ อะลูมิเนียมโดยเฉพาะ
รหัสสินค้า |
---|
3358-005.000 |
3358-006.000 |
3358-008.000 |
3358-010.000 |
3358-012.000 |
3358-016.000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D) (φ) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของใบมีด l2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,988.07 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 5 | 5 | 75 | 30 | ||
฿ 2,912.11 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 6 | 6 | 75 | 30 | ||
฿ 3,505.32 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 8 | 8 | 100 | 40 | ||
฿ 4,908.23 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 10 | 10 | 100 | 40 | ||
฿ 7,654.19 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 12 | 12 | 150 | 45 | ||
฿ 12,782.03 | GRG ENDMILLS | 1 ชิ้น | 24 วัน | 16 | 16 | 150 | 65 |
กำลังโหลด …
จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) | 2 | รุ่น | แบบเหลี่ยม | มุมบิด (θ) | แรงบิดที่มีประสิทธิภาพ (45 ° - 60 °) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เครื่องมือ | คาร์ไบด์ | มาตรฐาน | G.S. | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | H10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง