1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงถ้วยเหล็กลวดขนาดเล็กติดตั้ง

แปรงถ้วยเหล็กลวดขนาดเล็กติดตั้ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 459.05/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสมที่สุดสำหรับการกำจัดสนิมการขัดผิวด้วยการเคลือบผิวการลอกผิวเคลือบ ฯลฯ การขัดผิวสถานที่เชื่อมการขัดของการตัดแบบกดการหล่อและการขัดผิวโลหะ

รหัสสินค้า
MC-210
MC-211
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)

฿ 459.05

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 2.3

฿ 459.05

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 1 ชิ้น 31 วัน 3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ แปรงประเภทคัพ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 13 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) 0.1
วัสดุ เหล็กกล้า เส้นผ่าศูนย์กลาง เหล็กยึด 10 ความยาว เพลา 40
ขนยาว 6