(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรง ร่มสะดวกในการ การขัดเงา เมื่อ พื้นผิว เว้าของ วัสดุ มี พื้นผิว ทรงกลมหรือสำหรับพื้นผิวโค้งมน
รหัสสินค้า |
---|
SM-180 |
SM-181 |
SM-182 |
SM-183 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาว เพลา | ความยาวทั้งหมด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 472.82 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | 35 | 70 | ||
฿ 527.69 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | 35 | 85 | ||
฿ 527.69 | SPW SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 40 | 35 | 85 | ||
฿ 721.53 | SHANK MOUNTED BRUSHES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 50 | 110 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 0.25 | รุ่นผลิตภัณฑ์ | แปรงรูปร่ม | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) | 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ลวดเหล็กชุบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง