1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงลวดกลม ขดลวด เหล็กกล้า 0.15 พร้อม เพลา

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES

แปรงลวดกลม ขดลวด เหล็กกล้า 0.15 พร้อม เพลา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 408.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสมที่สุดสำหรับการกำจัดสนิมการขัดผิวด้วยการเคลือบผิวการลอกผิวเคลือบ ฯลฯ การขัดผิวสถานที่เชื่อมการขัดของการตัดแบบกดการหล่อและการขัดผิวโลหะ

รหัสสินค้า
SW-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 408.77

SPW SHANK MOUNTED BRUSHES 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) 6 รุ่นผลิตภัณฑ์ แปรงลวดกลม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 75
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสาย(มิลลิเมตร) 0.15 วัสดุ เหล็กกล้า ความหนา 13
เส้นผ่าศูนย์กลาง เหล็กยึด 38 ความยาว เพลา 35

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SW-20 ในชุด แปรงลวดกลม ขดลวด เหล็กกล้า 0.15 พร้อม เพลา