1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตัดเหล็กหมายเลข 1

CUTTING TOOLS

เครื่องตัดเหล็กหมายเลข 1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,165.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
F-180DX
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,165.97

CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็ก ชิป IC เซอร์เม็ต เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 180
ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 1.85 จำนวนฟลุต(P) 34 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 20
รุ่น รองรับการใช้งาน เลื่อย กัน ป้องกันฝุ่นละออง / เลื่อยวงเดือน จากผู้ผลิตต่างๆ (สำหรับ 180) วัสดุชิ้นงาน สำหรับ ชนิดแผ่นเพลท เหล็กและท่อเหล็ก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน F-180DX ในชุด เครื่องตัดเหล็กหมายเลข 1