1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

หัวจับดอกสว่าน

CUTTING TOOLS

หัวจับดอกสว่าน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,273.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสสินค้า
DC450K
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 6,273.00

CUTTING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 464 ชนิด ประเภท ก้าน 10 มม เครื่องมือ ใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน 10 มม. หรือน้อยกว่า
ประเภท ก้าน ชนิด 10 มม เส้นผ่าศูนย์กลาง แคลมป์ยึด ใช้งานได้ 1 มม. ถึง 10 มม อุปกรณ์สำหรับใช้งาน สว่านไฟฟ้าและสว่านแบบชาร์จไฟได้ (แนะนำให้ใช้ 14 V หรือสูงกว่า) (* เฉพาะการหมุน)
คุณสมบัติ แสดง อุปกรณ์แหล่งจ่าย สำหรับรูใส่ แผ่นเพลท ดาดฟ้าสิ่งกีดขวาง ฯลฯ สามารถกลับด้านและเปลี่ยน หัวจับสว่าน ได้

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DC450K ในชุด หัวจับดอกสว่าน