(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·รองรับตั้งแต่เหล็กหล่อและเหล็กทั่วไปจนถึงสแตนเลสสตีลไททาเนียมและอินเนล
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | OD (มม.) (φ) | การขัดเงา หมวดหมู่ | จำนวนฟลุตทั้งหมด (แผ่น) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | มิติ (มิลลิเมตร) | มิติ R (มิลลิเมตร) | ชนิด | ตัวแทน: สกรู แคลมป์ยึด | ตัวแทน: คลองเลื่อย แคลมป์ยึด | ตัวแทน: ประแจ | ขนาด MD (มิลลิเมตร) | ปลายหัวแร้งบัดกรี รองรับ | มี / ไม่มีรูหล่อเย็น | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,864.13 | MILLING CHIP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 2 | 23 | 15 | 12 | 3.5 | ประเภทปกติ | TSW-2556H | - | A-08SD | M8 | RD ○○ 07T2MO ··· | ใช่ | การวางแผน พื้นผิว เรียบ / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร กระเป๋า / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ลาน | ||
฿ 12,691.26 | DJT MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | การตกแต่ง | 2 | 30 | 18 | 14 | 3.5 | ประเภทปกติ | TSW-2556H | - | A-08SD | M10 | RD ○○ 07T2MO ··· | ที่มีจำหน่าย | การไส พื้นผิว เรียบ / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร/ การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หลุม / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว | ||
฿ 12,691.26 | DJT MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | การตกแต่ง | 2 | 30 | 20 | 14 | 3.5 | ประเภทปกติ | TSW-2556H | - | A-08SD | M10 | RD ○○ 07T2MO ··· | ที่มีจำหน่าย | การไส พื้นผิว เรียบ / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร/ การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หลุม / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว | ||
฿ 13,343.13 | DJT MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | การตกแต่ง | 2 | 35 | 23 | 17 | 5 | ประเภทปกติ | CSW-408H | DCM-18 | A-08SD | M12 | RD ○○ 1004MO ··· | ที่มีจำหน่าย | การไส พื้นผิว เรียบ / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร/ การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หลุม / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว | ||
฿ 13,343.13 | DJT MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | การตกแต่ง | 2 | 35 | 25 | 17 | 5 | ประเภทปกติ | CSW-408H | DCM-18 | A-15 | M12 | RD ○○ 1004MO ··· | ที่มีจำหน่าย | การไส พื้นผิว เรียบ / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร/ การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หลุม / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว | ||
฿ 14,367.49 | DJT MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | การตกแต่ง | 2 | 43 | 28 | 22 | 5 | ประเภทปกติ | CSW-408H | DCM-18 | A-15 | M16 | RD ○○ 1004MO ··· | ที่มีจำหน่าย | การไส พื้นผิว เรียบ / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร/ การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หลุม / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว | ||
฿ 14,367.49 | DJT MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | การตกแต่ง | 2 | 43 | 28 | 22 | 6 | ประเภทปกติ | DSW-410H | DCM-18 | A-15 | M16 | RD ○○ 1204MO ··· | ที่มีจำหน่าย | การไส พื้นผิว เรียบ / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร/ การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หลุม / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว | ||
฿ 14,367.49 | DJT MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | การตกแต่ง | 2 | 43 | 32 | 22 | 6 | ประเภทปกติ | CSW-408H | DCM-18 | A-15 | M16 | RD ○○ 1204MO ··· | ที่มีจำหน่าย | การไส พื้นผิว เรียบ / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร/ การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หลุม / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว | ||
฿ 14,926.24 | DJT MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | การตกแต่ง | 2 | 43 | 32 | 26 | 6 | ประเภทปกติ | DSW-410H | DCM-18 | A-15 | M16 | RD ○○ 1204MO ··· | ที่มีจำหน่าย | การไส พื้นผิว เรียบ / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร/ การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หลุม / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว | ||
฿ 17,114.66 | DJT MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | การตกแต่ง | 3 | 30 | 18 | 14 | 3.5 | ประเภทที่มีหลายขอบ | TSW-2556H | - | A-08SD | M10 | RD ○○ 07T2M0 ··· | ที่มีจำหน่าย | การไส พื้นผิว เรียบ / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร/ การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หลุม / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว | ||
฿ 17,114.66 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | การตกแต่ง | 3 | 30 | 20 | 14 | 3.5 | ประเภทที่มีหลายขอบ | TSW-2556H | - | A-08SD | M10 | RD ○○ 07T2M0 ··· | ที่มีจำหน่าย | การไส พื้นผิว เรียบ / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร/ การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หลุม / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว | ||
฿ 17,813.09 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | การตกแต่ง | 3 | 35 | 23 | 17 | 3.5 | ประเภทที่มีหลายขอบ | TSW-2556H | - | A-08SD | M12 | RD ○○ 07T2M0 ··· | ที่มีจำหน่าย | การไส พื้นผิว เรียบ / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร/ การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หลุม / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว | ||
฿ 17,813.09 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28 | การตกแต่ง | 3 | 35 | 25 | 17 | 5 | ประเภทที่มีหลายขอบ | CSW-408H | - | A-15 | M12 | RD ○○ 1004M0 ··· | ที่มีจำหน่าย | การไส พื้นผิว เรียบ / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร/ การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หลุม / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว | ||
฿ 18,464.96 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | การตกแต่ง | 3 | 43 | 28 | 22 | 5 | ประเภทที่มีหลายขอบ | CSW-408H | - | A-15 | M16 | RD ○○ 1004M0 ··· | ที่มีจำหน่าย | การไส พื้นผิว เรียบ / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร/ การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หลุม / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว | ||
฿ 16,416.23 | DJT MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | การตกแต่ง | 3 | 43 | 28 | 22 | 5 | ประเภทปกติ | CSW-408H | DCM-18 | A-15 | M16 | RD ○○ 1004MO ··· | ที่มีจำหน่าย | การไส พื้นผิว เรียบ / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร/ การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หลุม / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว | ||
฿ 16,416.23 | DJT MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | การตกแต่ง | 3 | 43 | 32 | 22 | 5 | ประเภทปกติ | DSW-410H | DCM-18 | A-15 | M16 | RD ○○ 1004MO ··· | ที่มีจำหน่าย | การไส พื้นผิว เรียบ / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร/ การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หลุม / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว | ||
฿ 18,464.96 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | การตกแต่ง | 3 | 43 | 32 | 22 | 6 | ประเภทที่มีหลายขอบ | DSW-410H | - | A-15 | M16 | RD ○○ 1204M0 ··· | ที่มีจำหน่าย | การไส พื้นผิว เรียบ / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร/ การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หลุม / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว | ||
฿ 22,469.30 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | การตกแต่ง | 4 | 43 | 32 | 22 | 5 | ประเภทที่มีหลายขอบ | CSW-408H | - | A-15 | M16 | RD ○○ 1004M0 ··· | ที่มีจำหน่าย | การไส พื้นผิว เรียบ / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร/ การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หลุม / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว | ||
฿ 22,469.30 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | การตกแต่ง | 4 | 43 | 32 | 26 | 6 | ประเภทที่มีหลายขอบ | DSW-410H | - | A-15 | M16 | RD ○○ 1204M0 ··· | ที่มีจำหน่าย | การไส พื้นผิว เรียบ / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร/ การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หลุม / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว | ||
฿ 26,473.64 | DJT INDEXABLE TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 42 | การตกแต่ง | 5 | 43 | 32 | 26 | 5 | ประเภทที่มีหลายขอบ | CSW-408H | - | A-15 | M16 | RD ○○ 1004M0 ··· | ที่มีจำหน่าย | การไส พื้นผิว เรียบ / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร/ การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หลุม / การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว |
กำลังโหลด …
การใช้เครื่องจักร | เครื่องบิน / อื่น ๆ | วิธีการติดตั้ง | ปลั๊กตรงกลาง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง