1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ตัน สำหรับ สีทา, น้ำมันชักเงา GF-SBR

ดอก ดอกเอ็นมิลล์ ตัน สำหรับ สีทา, น้ำมันชักเงา GF-SBR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,272.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน

รหัสสินค้า
GF-SBR2020
GF-SBR2030
GF-SBR2050
GF-SBR2070
GF-SBR2080
GF-SBR2090
GF-SBR2100
GF-SBR2110
GF-SBR2120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
φDc
(มิลลิเมตร)

฿ 3,825.71

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1108042

฿ 3,272.00

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1.5158043

฿ 3,686.03

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.53010065

฿ 6,818.67

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 3.53010067

฿ 6,056.77

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 44011088

฿ 7,961.53

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 4.54011089

฿ 7,580.58

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5501201010

฿ 9,485.34

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 5.5501201011

฿ 10,628.19

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 6551301212

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ลูกบอล วัสดุชิ้นงาน สีทา, น้ำมันชักเงา จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) 0 ถึง -40 การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / แกะสลัก / ร่องร่อง
คุณสมบัติ 2 ร่อง, มุม บิด 15 °, ชนิดปกติ มี / ไม่มีแรงบิด ใช่ (15 °)