1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลแข็งสำหรับการตัดเฉือนอลูมิเนียม (ใบมีดธรรมดา) (พร้อมช่อง) ประเภท AL-SEEZ3

ดอกเอ็นมิลแข็งสำหรับการตัดเฉือนอลูมิเนียม (ใบมีดธรรมดา) (พร้อมช่อง) ประเภท AL-SEEZ3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,862.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

โลหะผสมคาร์ไบด์อนุภาคพิเศษที่มีความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยมช่วยให้มั่นใจได้ถึงอายุการใช้งานที่ยาวนาน

รหัสสินค้า
AL-SEEZ3030
AL-SEEZ3040
AL-SEEZ3050
AL-SEEZ3060
AL-SEEZ3080
AL-SEEZ3100
AL-SEEZ3120
AL-SEEZ3160
AL-SEEZ3200
AL-SEEZ3250
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีดลบคม (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ขนาด / φD1
(มิลลิเมตร)
ขนาด / ℓ2
(มิลลิเมตร)

฿ 1,862.24

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 356552.89

฿ 1,945.69

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 466553.812

฿ 2,141.61

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 586554.815

฿ 2,225.06

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 696605.818

฿ 3,023.27

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 8128707.824

฿ 3,734.40

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 101510759.830

฿ 5,055.07

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1218128011.736

฿ 8,458.34

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 1624169515.748

฿ 13,487.05

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 20302011519.760

฿ 19,557.05

DJT SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 25382513024.775

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม / ทองแดง จำนวนร่องฟันคมตัด(แผ่น) 3 รุ่น แบบเหลี่ยม
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ การใช้เครื่องจักร ด้าน / ร่อง / พรวดพราด (ฟีด Z) รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม ขอบคม
มุมบิด (θ) แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) แอปพลิเคชันการประมวลผลอื่น ๆ ขอบคมการกัด บ่า งานตัดเซาะร่อง การประมวลผลแบบเกลียวและการประมวลผลแบบพรวดพราด คุณสมบัติ ป้องกันการ อาการสั่นสะท้าน และมีพื้นที่ตัดที่ใหญ่ขึ้นมีความคมที่ยอดเยี่ยมและสามารถใช้สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานละเอียดมีการสกัด ชิป IC ที่ดีเพื่อการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูงใช้ฟลุตสั้นเพื่อรักษา ความแข็งเกร็ง สูงประสิทธิภาพการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มากกว่าประเภท 2 ร่อง 1.5 เท่าสามารถทำการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มัลติฟังก์ชั่น เช่นการประมวลผลการกดและการคลี่ออก
สเปค มุม แรงบิด 45 ° / ความยาว ใบมีดลบคม 1.5 dc