(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· พื้นที่ทำงานปิดล้อมอย่างปลอดภัย คุณจึงทำงานได้อย่างสบายใจ
· สามารถเปลี่ยนและปรับ เครื่องมือตัดเจาะ ได้ง่ายโดยการเปิดและปิดตัวป้องกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เพื่อป้องกันการกระเจิงของ น้ำมันตัดกลึง กลึงและเศษระหว่าง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เครื่องกลึง
· เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่เกิดจากความเสียหายของ เครื่องมือตัดเจาะ ระหว่างการทำงาน เครื่องจักร
· เป็นอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยระหว่างการขุดเจาะ
· เป็นอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยระหว่างการตัดชิ้นงานด้วย เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ
รหัสสินค้า |
---|
B-123 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 18,515.82 | FTL SAFETY GUARDS | 1 ชิ้น | 5 วัน |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัวจับ สูงสุด(มิลลิเมตร) | 250 | เส้นผ่าศูนย์กลาง แผ่นเพลท ยาม(มิลลิเมตร) | 315 |
---|---|---|---|---|---|
ยามกว้าง(มิลลิเมตร) | 155 | รหัสของทรัสโก้ | 333-8568 | มวล(ก.) | 2100 |
คุณสมบัติ | ล้อมรอบพื้นที่ทำงานอย่างปลอดภัยเพื่อการทำงานที่ปลอดภัย สามารถเปิดและปิดตัวป้องกันได้จึงสามารถเปลี่ยนหรือปรับ เครื่องมือตัดเจาะ ได้ | การใช้งาน | ป้องกันการตัดน้ำมันและเศษจากการถูกกระจายโดยการกลึง | สเปค | ติดตั้งโดยตรงกับรูยึด เครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน |
วัสดุ | แผ่นเพลท ป้องกัน ( อะคริลิค โปร่งใส) / แขน ชิ้นส่วนอยู่กับที่ (อะลูมิเนียม) / FIXING PLATE ป้องกัน (เหล็ก) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-123 ในชุด ตัว ป้องกันความปลอดภัยของ เครื่องจักร (การติดตั้ง อุปกรณ์เสริม โดยตรง)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง