(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถติด / ถอดออกจาก ชุดขับมอเตอร์ ชาร์จได้ด้วยสัมผัสเดียวใช้ ดอกสว่าน มาซามุเนะที่กัดได้ดีและมีความคมเป็นเยี่ยมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ / การใช้งาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ดอกสว่าน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | คลองเลื่อย เนื้อหา | รูปแบบ ขาย | ชิ้นรวม (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 316.75 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2 | 29 | 80 | - | - | รายการเดียว | - | |||
฿ 321.25 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2.1 | 29 | 80 | - | - | รายการเดียว | - | |||
฿ 321.25 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2.2 | 33 | 83 | - | - | รายการเดียว | - | |||
฿ 321.25 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.3 | 33 | 83 | - | - | รายการเดียว | - | |||
฿ 321.25 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2.4 | 35 | 86 | - | - | รายการเดียว | - | |||
฿ 324.48 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.5 | 35 | 86 | - | - | รายการเดียว | - | |||
฿ 321.25 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2.6 | 37 | 89 | - | - | รายการเดียว | - | |||
฿ 321.25 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 2.7 | 37 | 89 | - | - | รายการเดียว | - | |||
฿ 321.25 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.8 | 39 | 92 | - | - | รายการเดียว | - | |||
฿ 321.25 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 2.9 | 42 | 96 | - | - | รายการเดียว | - | |||
฿ 316.75 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 | 42 | 96 | - | - | รายการเดียว | - | |||
฿ 363.46 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3.1 | 42 | 96 | - | - | รายการเดียว | - | |||
฿ 335.11 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3.2 | 42 | 96 | - | - | รายการเดียว | - | |||
฿ 352.42 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.3 | 45 | 98 | - | - | รายการเดียว | - | |||
฿ 352.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3.4 | 45 | 98 | - | - | รายการเดียว | - | |||
฿ 335.11 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3.5 | 45 | 98 | - | - | รายการเดียว | - | |||
฿ 371.89 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3.6 | 48 | 104 | - | - | รายการเดียว | - | |||
฿ 371.89 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3.7 | 48 | 101 | - | - | รายการเดียว | - | |||
฿ 363.46 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 3.8 | 48 | 101 | - | - | รายการเดียว | - | |||
฿ 383.36 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3.9 | 51 | 104 | - | - | รายการเดียว | - | |||
฿ 376.01 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4 | 54 | 108 | - | - | รายการเดียว | - | |||
฿ 400.25 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4.1 | 54 | 108 | - | - | รายการเดียว | - | |||
฿ 401.88 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4.2 | 54 | 108 | - | - | รายการเดียว | - | |||
฿ 400.25 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4.3 | 54 | 108 | - | - | รายการเดียว | - | |||
฿ 400.25 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 4.4 | 56 | 111 | - | - | รายการเดียว | - | |||
฿ 388.78 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4.5 | 56 | 111 | - | - | รายการเดียว | - | |||
฿ 422.55 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4.6 | 56 | 111 | - | - | รายการเดียว | - | |||
฿ 422.55 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4.7 | 59 | 111 | - | - | รายการเดียว | - | |||
฿ 422.55 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4.8 | 59 | 114 | - | - | รายการเดียว | - | |||
฿ 422.55 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4.9 | 62 | 117 | - | - | รายการเดียว | - | |||
฿ 457.51 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 | 62 | 117 | - | - | รายการเดียว | - | |||
฿ 1,882.00 | DRILL BITS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | - | - | 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 | ดอกสว่าน Masamune: 5 ชิ้น | เซ็ต | 5 | ||
฿ 457.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5.2 | 64 | 120 | - | - | รายการเดียว | - | |||
฿ 457.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.5 | 64 | 120 | - | - | รายการเดียว | - | |||
฿ 498.00 | DRILL BITS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 | 70 | 127 | - | - | รายการเดียว | - | |||
฿ 2,837.00 | DRILL BITS | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | - | - | - | 2.5 / 2.8 / 3.0 / 3.2 / 3.5 / 3.8 / 4.0 / 4.2 | ดอกสว่าน Masamune: บิต แรงบิด T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 8 ชิ้น | เซ็ต | 8 | ||
฿ 3,473.00 | DRILL BITS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | - | - | - | 2.5 / 3.0 / 3.2 / 3.3 / 3.5 / 3.7 / 3.8 / 4.0 / 4.2 / 5.0 | Hex เพลา Masamune: 10 ชิ้น | เซ็ต | 10 |
กำลังโหลด …
ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) | 6.35 | วัสดุ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง