1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตัดเพชร RIKEN สำหรับหินแกรนิต

RDK1 DIAMOND CUTTER

เครื่องตัดเพชร RIKEN สำหรับหินแกรนิต
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,058.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องตัดเพชรสำหรับหินแกรนิต
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ หิน เสริมแรง ปูน คอนกรีต บล็อก กระเบื้อง

รหัสสินค้า
R-105LDS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,058.01

RDK1 DIAMOND CUTTER 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร สเปค ชนิดแห้ง ใช้ คอนกรีต และปูน / หิน
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 105 ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 2.2 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 20
ปลาย ความสูง(มิลลิเมตร) 7 อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(รอบต่อนาที) 14500 เส้นผ่าศูนย์กลางรู แหวน แนบมา(มิลลิเมตร) 15
การใช้งานโดยละเอียด หิน, คอนกรีตเสริมเหล็ก, ปูน, อิฐ, บล็อก, กระเบื้องหลังคา

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน R-105LDS ในชุด เครื่องตัดเพชร RIKEN สำหรับหินแกรนิต