(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·น้ำหนักเบาเหมาะสำหรับงานสายการประกอบ
· รุ่น ลดเสียงรบกวนโดยไม่มีการระเบิดเนื่องจากท่อไอเสียด้านหลัง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับใช้ในงานต่างๆตั้งแต่ เครื่องมือจับยึดสำหรับการขึ้นรูป สายการผลิตรถยนต์และการประกอบ อุตสาหกรรม ทั่วไปอื่น ๆ ไปจนถึงสะพานเรือการก่อสร้าง ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
FW-6PH-1 |
FW-10PH-2 |
FW-14PH-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงบิดขันแน่น (น·ม) | มุม แทรก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว เหมาะสม (φ / mm) | จำนวนรอบ (รอบต่อนาที) | ปริมาณการใช้อากาศ (ลบ.ม. / นาที) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 62,887.00 | FJI AIR IMPACT WRENCHES | 1 ชิ้น | 41 วัน | 60 | 9.5 | 8 | 9000 | 0.35 | 147 | 732-4931 | 1350 | ||
฿ 21,981.14 | FJI AIR IMPACT WRENCHES | 1 ชิ้น | 31 วัน | 113 | 12.7 | 10 | 7500 | 0.45 | 179 | 124-8341 | 2000 | ||
฿ 24,087.03 | FJI AIR IMPACT WRENCHES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 180 | 12.7 | 14 | 7500 | 0.6 | 202 | 124-8359 | 2560 |
กำลังโหลด …
ประเภทค้อน | สอง | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.63 | พอร์ตเชื่อมต่อ ยึด สายยาง | Rc1/4 |
---|---|---|---|---|---|
ไอเสีย | ด้านหลัง | ข้อดี | น้ำหนักเบา และแข็งแรงเหมาะสำหรับงานสาย รุ่น การลดเสียงรบกวนที่ไม่มีการตีกลับเนื่องจากไอเสียด้านหลัง | ใช้ | ใช้สำหรับ เครื่องมือจับยึดสำหรับการขึ้นรูป สายการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรม ทั่วไปอื่น ๆ เช่น สะพานเรือก่อสร้าง ฯลฯ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง