(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ ปลาย เพชรพิเศษที่ช่วยให้สามารถเจาะได้อย่างรวดเร็วใน แผ่นเพลท ซีเมนต์อัดขึ้นรูปยากและได้ทั้งความคมและ ความทนทาน
· Kuzu Tori Pon! ดอกเจาะนำศูนย์ ของแบรนด์มีโครงสร้างล็อคแบบไม่ใช้สกรูที่ช่วยให้ถอดเศษตัดได้ง่ายโดยไม่ต้องแยก ตัวเครื่อง ดอกสว่านคอร์ดริล
· ระบบ ก้าน เดียวแบบ ตลับลูกปืนเรเดียล พัฒนาขึ้นใหม่ช่วยให้สามารถแลกเปลี่ยนกับ คอร์/แกน ในขนาดอื่น ๆ ได้ง่าย
·ใช้ อะลูมิเนียมหล่อ สำหรับด้านล่าง คอร์/แกน
· (⌀65 หรือมากกว่า) เบากว่า รุ่น ทั่วไป 2/3 เพื่อเพิ่มความสามารถในการใช้งาน
·ติดตั้งด้วยแกน Z แกนหมุน Z ประเภท SDS มาตรฐาน
·รองรับสว่านไฟฟ้าแบบตรง และแบบ SDS
รหัสสินค้า |
---|
AMC-80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 16,197.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 15 วัน |
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภท AMC. (ครบชุด) | ขนาด(φ) | 80 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 330 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) | 150 | ดอกเจาะนำศูนย์ | PCD-253 | ขนาด หัวจับ(มิลลิเมตร) | 10 |
JAN Code | 4986362160322 | มอเตอร์ สำหรับใช้งาน | สว่านไฟฟ้า สว่านสั่นสะเทือน (โหมดการหมุน) สว่านค้อนน้ำหนักเบา SDS (โหมดการหมุน) | การใช้งาน | สำหรับการเจาะแผ่นซีเมนต์ขึ้นรูปหรือแผ่นผนังเซรามิกแข็ง |
วัสดุชิ้นงาน / เหล็กเส้น คอนกรีต | ไม่เหมาะสม | วัสดุชิ้นงาน / คอนกรีต ธรรมดา | ไม่เหมาะสม | วัสดุชิ้นงาน / บล็อค | ไม่เหมาะสม |
วัสดุชิ้นงาน / อิฐ | ไม่เหมาะสม | วัสดุชิ้นงาน / ปูน | ไม่เหมาะสม | วัสดุชิ้นงาน / กระดานชนวน | ดีที่สุด |
วัสดุชิ้นงาน/ เสริมแรง ALC | ไม่เหมาะสม | วัสดุชิ้นงาน / แผ่นเพลท ดีบุก เหล็กชุบสังกะสี | ไม่เหมาะสม | วัสดุชิ้นงาน / แผ่นเพลท ๆ | ไม่เหมาะสม |
วัสดุชิ้นงาน / ผนังญี่ปุ่น | ไม่เหมาะสม | วัสดุชิ้นงาน / ผนัง เซรามิก | ดีที่สุด | วัสดุชิ้นงาน / เข้าข้างโลหะ | ไม่เหมาะสม |
วัสดุชิ้นงาน / กระดาน | ไม่เหมาะสม | วัสดุชิ้นงาน / หิน | ไม่เหมาะสม | วัสดุชิ้นงาน / แผ่น ไม้อัด | ไม่เหมาะสม |
วัสดุชิ้นงาน / ทำจากไม้ กระดานหนา | ไม่เหมาะสม | วัสดุชิ้นงาน / แผงซีเมนต์อัด | ดีที่สุด | วัสดุชิ้นงาน / กระเบื้องพอร์ซเลน | เป็นไปได้ |
วัสดุชิ้นงาน / ผนังไม้ไผ่ | ไม่เหมาะสม | วัสดุชิ้นงาน / กระเบื้อง เซรามิก | เป็นไปได้ | วัสดุชิ้นงาน / วัสดุ | ไม่เหมาะสม |
วัสดุชิ้นงาน / ท่อเหล็ก ฮูม | ไม่เหมาะสม | วัสดุชิ้นงาน / ท่อเหล็ก FRPM | ดี | วัสดุชิ้นงาน / ท่อเหล็ก เซรามิก | ดี |
วัสดุชิ้นงาน / ผนัง อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก เซรามิก | ดีที่สุด | วัสดุชิ้นงาน / แผง ASLOC | ไม่เหมาะสม | วัสดุชิ้นงาน / เรซิ่น หินอ่อนเทียม | ดี |
ผนังคอมโพสิตที่มี วัสดุ ฉนวน ความ ฉนวนกันความร้อน | ไม่เหมาะสม | K ช่วง | ไม่เหมาะสม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AMC-80 ในชุด ดอกสว่านคอร์ดริล แข็งพิเศษ (หมุน)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง