(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง ได้รับการบำบัดด้วย ฟลูออรีน และมี แผ่นสลิท เลเซอร์สำหรับ เลื่อยวงเดือน ตั้งโต๊ะ / แบบเลื่อน
รหัสสินค้า |
---|
ACE-190S |
ACE-216S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต (P) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (มิลลิเมตร) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 881.91 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 190 | 2 | 72 | 20 | 4986362461924 | ||
฿ 2,207.77 | HBM TIPPED SAW BLADE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 216 | 2.2 | 80 | 25.4 | 4986362461931 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | วัสดุก่อสร้าง | ประเภทรายละเอียด | ข้อมูลจำเพาะในกล่อง | การใช้งาน | สำหรับไม้ทั่วไป, ไม้อัด, ไม้สังเคราะห์, ไม้อัดสวยงาม, แผ่นไม้อัด, แผ่นยิปซั่ม, สไตโรโฟม, แผงควบคุม, กระดานไฟเบอร์, อะคริลิค, กระดานตกแต่ง |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ใบมีดลบคม | ขัดเงาทั้งสองด้าน | มอเตอร์ สำหรับใช้งาน | เลื่อยวงเดือนแบบตั้งโต๊ะ / เลื่อยวงเดือนสำหรับตัด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง