1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบเลื่อยฉลุโลหะผสม (ใบเลื่อยหนา)【5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ใบเลื่อยฉลุโลหะผสม (ใบเลื่อยหนา)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,574.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับการตัดท่อ วัสดุเหล็กกล้า ฯลฯ

รหัสสินค้า
PWB-140
PWB-200
PWB-250
PWB-300
PWB-350
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ ใบมีดลบคม มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัด: สเตนเลส ( วัสดุ ท่อเหล็ก )
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัด: Ironwork ( วัสดุ ท่อเหล็ก )
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัด: Ironwork ( วัสดุ เหล็กกล้า )
(มิลลิเมตร)
JAN Code ขนาดบรรจุภัณฑ์

฿ 2,574.22

HBM SAW BLADE 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 14011548 หรือน้อยกว่า48 หรือน้อยกว่า3.5 หรือต่ำกว่า4986362360586W60XH215

฿ 3,475.83

HBM SAW BLADE 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 200175115 หรือน้อยกว่า115 หรือน้อยกว่า4.5 หรือต่ำกว่า4986362360593W60XH265

฿ 3,958.38

HBM SAW BLADE 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 250225150 หรือน้อยกว่า150 หรือน้อยกว่า5 หรือน้อยกว่า4986362360609W60XH297

฿ 4,352.04

HBM SAW BLADE 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 300275175 หรือน้อยกว่า175 หรือน้อยกว่า5 หรือน้อยกว่า4986362360616W60XH410

฿ 4,885.39

HBM SAW BLADE 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 350325200 หรือต่ำกว่า200 หรือต่ำกว่า5 หรือน้อยกว่า4986362361613-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวน ซี่, แถว, ชุด 8 การใช้งาน เหล็กและ เหล็กกล้า / สเตนเลส ความหนา(มิลลิเมตร) 1.65
ความสามารถในการตัด: สเตนเลส ( วัสดุ เหล็กกล้า )(มิลลิเมตร) 2.5 หรือน้อยกว่า มอเตอร์ สำหรับใช้งาน ใบเลื่อยไฟฟ้า/ใบเลื่อยฉลุ (พร้อมที่จับ) รุ่น รองรับการใช้งาน ใบเลื่อยแบบหนาจาก Makita, Hitachi, ASADA, REX, MCC