(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เจาะอย่างรวดเร็วด้วยคมตัดที่แหลมและขอบใบกัดแบบเกลียว ผิวตัดสะอาดเรียบร้อย
รหัสสินค้า |
---|
TWS-9.0 |
TWS-20.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (มิลลิเมตร) | สาย | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 288.39 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9 | 110 | 60 | 823157 | 4954458020492 | ||
฿ 380.15 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20 | 120 | 70 | 823165 | 4954458020621 |
กำลังโหลด …
เพลา หกเหลี่ยม(มิลลิเมตร) | 6.35 | คุณสมบัติ | คุณสามารถเจาะรูได้อย่างรวดเร็วด้วยรูปทรงเกลียว ทำให้ปลายดอกสว่านสามารถกัดลงวัสดุได้อย่างง่ายดาย ผิวตัดสะอาดเรียบร้อย | วัสดุ | เหล็ก S45C/ ปลายชุบดำ |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ | สำหรับเจาะรูในไม้ ไม้อัด และแผ่นคอมโพสิต | รุ่นที่ใช้งานได้ | ดอกสว่านสำหรับไขควงกระแทก (12 V หรือมากกว่า, เครื่องเจาะขนาดสูงสุดถึง 21 มม.) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง