(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
BEN-D1000-14 |
BEN-D400-9 |
BEN-D400-12 |
BEN-D400-15 |
BEN-D400-15W |
BEN-D600-9 |
BEN-D600-12 |
BEN-D600-15 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ (กก.) | ความยาวของส้อม (มม.) | ความสูงขั้นต่ำของส้อม (มม.) | ความสูงส้อมสูงสุด (มม.) | ประเภทรายละเอียด | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D (มิลลิเมตร) |
เพิ่ม / ลดเวลาโดยไม่มีการ โหลดไฟฟ้า (ที่สอง) |
เพิ่ม / ลดเวลาด้วยการ โหลดไฟฟ้า แบบเต็ม (ที่สอง) |
เวลาพัลส์ขึ้น ไม่ โหลดไฟฟ้า (ที่สอง) |
เวลาพัลส์ขึ้น โหลดไฟฟ้า เต็ม (ที่สอง) |
มิติ ส้อม (ความกว้างด้านนอกสไลด์) (มิลลิเมตร) |
โหลดไฟฟ้า ศูนย์ระยะทาง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | คุณสมบัติ | สเปค | วิธีการยก | น้ำมัน กังหัน | ล้อ หน้า | ล้อ หลัง | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่พร้อม | เวลาในการชาร์จ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D: ล้อ หน้า (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D: ล้อ หลัง (มิลลิเมตร) |
เต็มความสูง (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง ขา ด้านใน (มิลลิเมตร) |
พาวเวอร์ซัพพลาย เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ | เวลาในการชาร์จ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 265,770.00 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1000 | 800 | 85 | 1400 | - | 1315 | - | - | - | 27 | 37 | 218 to 578 | 400 | 454-1341 | 270 กก. | ชนิดมาตรฐานที่สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย สามารถชาร์จได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยที่ชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ (100 VAC) สามารถใช้งานได้อย่างอิสระ ด้วยมือจับรูปทรงเฉพาะตัว มาพร้อมกับวาล์วป้องกันน้ำหนักบรรทุกเกิน | ล้อหน้า: ลูกล้อยูรีเทนแบบยึดอยู่กับที่ 2 ชิ้น, ล้อหลัง: ลูกล้อยูรีเทนพร้อมสต๊อปเปอร์หมุน 2 ชิ้น | แบตเตอรี่ไฮดรอลิก (ใช้น้ำมันเทอร์ไบน์มาตรฐาน ISO-VG32) | - | - | - | - | - | - | 80 | 200 | 1961 | 400 | เฟสเดียว 100 V (ความยาวสายไฟ: 2 ม.) | ประมาณ 10 ชั่วโมง | 1 หน่วย | ||
฿ 167,051.00 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | 700 | 75 | 900 | - | 825 | 80/150 | 7 | 11 | - | - | - | 350 | 337-3487 | 133 กก | เสากระโดงที่ออกแบบใหม่ช่วยลดการสั่นไหวทำให้ขึ้นและลงได้อย่างราบรื่น(100 V AC)พร้อมกับ เครื่องชาร์จ อัตโนมัติสามารถชาร์จได้ทุกที่ทุกเวลามี ไฟบอกสถานะ เวลาแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ที่อ่านง่ายรูปทรง เดิมของ ด้ามจับ เคลือบช่วยให้ มือจับ ง่ายมาพร้อมกับ วาล์ว ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ประเภทการวิ่งด้วยตนเองพร้อม มิเตอร์วัดไฟ แบตเตอรี่ที่เหลือ | แบตเตอรี่ไฮดรอลิก | ISO-VG32 | ลูกล้อยูรีเทนแบบยึดอยู่กับที่ x 2 | ลูกล้อหมุนพร้อมสต๊อปเปอร์, 2 ชิ้น | เฟสเดียว 100 V (ความยาวสายไฟ: 2 ม.) | EB65 | ประมาณ 10 ชั่วโมง | - | - | - | - | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 176,324.00 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | 700 | 75 | 1200 | - | 1125 | 80/150 | 10 | 14 | - | - | - | 350 | 337-3495 | 143 กก | เสากระโดงที่ออกแบบใหม่ช่วยลดการสั่นไหวทำให้ขึ้นและลงได้อย่างราบรื่น(100 V AC)พร้อมกับ เครื่องชาร์จ อัตโนมัติสามารถชาร์จได้ทุกที่ทุกเวลามี ไฟบอกสถานะ เวลาแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ที่อ่านง่ายรูปทรง เดิมของ ด้ามจับ เคลือบช่วยให้ มือจับ ง่ายมาพร้อมกับ วาล์ว ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ประเภทการวิ่งด้วยตนเองพร้อม มิเตอร์วัดไฟ แบตเตอรี่ที่เหลือ | แบตเตอรี่ไฮดรอลิก | ISO-VG32 | ลูกล้อยูรีเทนแบบยึดอยู่กับที่ x 2 | ลูกล้อหมุนพร้อมสต๊อปเปอร์, 2 ชิ้น | เฟสเดียว 100 V (ความยาวสายไฟ: 2 ม.) | EB65 | ประมาณ 10 ชั่วโมง | - | - | - | - | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 181,189.00 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | 700 | 75 | 1500 | - | 1425 | 80/150 | 12 | 18 | - | - | - | 350 | 337-3509 | 161 กก | เสากระโดงที่ออกแบบใหม่ช่วยลดการสั่นไหวทำให้ขึ้นและลงได้อย่างราบรื่น(100 V AC)พร้อมกับ เครื่องชาร์จ อัตโนมัติสามารถชาร์จได้ทุกที่ทุกเวลามี ไฟบอกสถานะ เวลาแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ที่อ่านง่ายรูปทรง เดิมของ ด้ามจับ เคลือบช่วยให้ มือจับ ง่ายมาพร้อมกับ วาล์ว ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ประเภทการวิ่งด้วยตนเองพร้อม มิเตอร์วัดไฟ แบตเตอรี่ที่เหลือ | แบตเตอรี่ไฮดรอลิก | ISO-VG32 | ลูกล้อยูรีเทนแบบยึดอยู่กับที่ x 2 | ลูกล้อหมุนพร้อมสต๊อปเปอร์, 2 ชิ้น | เฟสเดียว 100 V (ความยาวสายไฟ: 2 ม.) | EB65 | ประมาณ 10 ชั่วโมง | - | - | - | - | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 391,575.00 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | 1000 | 79 | 1500 | สำหรับ พาเลท | 1421 | 80/150 | 18 | 25 | - | - | - | 550 | 337-3541 | 202 กก | เสากระโดงที่ออกแบบใหม่ช่วยลดการสั่นไหวทำให้ขึ้นและลงได้อย่างราบรื่น(100 V AC)พร้อมกับ เครื่องชาร์จ อัตโนมัติสามารถชาร์จได้ทุกที่ทุกเวลามี ไฟบอกสถานะ เวลาแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ที่อ่านง่ายรูปทรง เดิมของ ด้ามจับ เคลือบช่วยให้ มือจับ ง่ายมาพร้อมกับ วาล์ว ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ประเภทการวิ่งด้วยตนเองพร้อม มิเตอร์วัดไฟ แบตเตอรี่ที่เหลือ | แบตเตอรี่ไฮดรอลิก | ISO-VG32 | ลูกล้อยูรีเทนแบบยึดอยู่กับที่ x 2 | ลูกล้อหมุนพร้อมสต๊อปเปอร์, 2 ชิ้น | เฟสเดียว 100 V (ความยาวสายไฟ: 2 ม.) | EB100 | ประมาณ 10 ชั่วโมง | - | - | - | - | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 204,072.00 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 800 | 80 | 900 | - | 820 | 80/150 | 11 | 15 | - | - | - | 400 | 337-3517 | 166 กก | เสากระโดงที่ออกแบบใหม่ช่วยลดการสั่นไหวทำให้ขึ้นและลงได้อย่างราบรื่น(100 V AC)พร้อมกับ เครื่องชาร์จ อัตโนมัติสามารถชาร์จได้ทุกที่ทุกเวลามี ไฟบอกสถานะ เวลาแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ที่อ่านง่ายรูปทรง เดิมของ ด้ามจับ เคลือบช่วยให้ มือจับ ง่ายมาพร้อมกับ วาล์ว ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ประเภทการวิ่งด้วยตนเองพร้อม มิเตอร์วัดไฟ แบตเตอรี่ที่เหลือ | แบตเตอรี่ไฮดรอลิก | ISO-VG32 | ลูกล้อยูรีเทนแบบยึดอยู่กับที่ x 2 | ลูกล้อหมุนพร้อมสต๊อปเปอร์, 2 ชิ้น | เฟสเดียว 100 V (ความยาวสายไฟ: 2 ม.) | EB100 | ประมาณ 10 ชั่วโมง | - | - | - | - | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 208,831.00 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 800 | 80 | 1200 | - | 1120 | 80/150 | 14 | 20 | - | - | - | 400 | 337-3525 | 176 กก | เสากระโดงที่ออกแบบใหม่ช่วยลดการสั่นไหวทำให้ขึ้นและลงได้อย่างราบรื่น(100 V AC)พร้อมกับ เครื่องชาร์จ อัตโนมัติสามารถชาร์จได้ทุกที่ทุกเวลามี ไฟบอกสถานะ เวลาแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ที่อ่านง่ายรูปทรง เดิมของ ด้ามจับ เคลือบช่วยให้ มือจับ ง่ายมาพร้อมกับ วาล์ว ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ประเภทการวิ่งด้วยตนเองพร้อม มิเตอร์วัดไฟ แบตเตอรี่ที่เหลือ | แบตเตอรี่ไฮดรอลิก | ISO-VG32 | ลูกล้อยูรีเทนแบบยึดอยู่กับที่ x 2 | ลูกล้อหมุนพร้อมสต๊อปเปอร์, 2 ชิ้น | เฟสเดียว 100 V (ความยาวสายไฟ: 2 ม.) | EB100 | ประมาณ 10 ชั่วโมง | - | - | - | - | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 213,590.00 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 800 | 80 | 1500 | - | 1420 | 80/150 | 18 | 25 | - | - | - | 400 | 337-3533 | 186 กก | เสากระโดงที่ออกแบบใหม่ช่วยลดการสั่นไหวทำให้ขึ้นและลงได้อย่างราบรื่น(100 V AC)พร้อมกับ เครื่องชาร์จ อัตโนมัติสามารถชาร์จได้ทุกที่ทุกเวลามี ไฟบอกสถานะ เวลาแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ที่อ่านง่ายรูปทรง เดิมของ ด้ามจับ เคลือบช่วยให้ มือจับ ง่ายมาพร้อมกับ วาล์ว ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ประเภทการวิ่งด้วยตนเองพร้อม มิเตอร์วัดไฟ แบตเตอรี่ที่เหลือ | แบตเตอรี่ไฮดรอลิก | ISO-VG32 | ลูกล้อยูรีเทนแบบยึดอยู่กับที่ x 2 | ลูกล้อหมุนพร้อมสต๊อปเปอร์, 2 ชิ้น | เฟสเดียว 100 V (ความยาวสายไฟ: 2 ม.) | EB100 | ประมาณ 10 ชั่วโมง | - | - | - | - | - | - | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·เสากระโดงที่ออกแบบใหม่ช่วยลดการสั่นไหวทำให้ขึ้นและลงได้อย่างราบรื่น
·สามารถชาร์จได้ทุกที่ทุกเวลาด้วย เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่อัตโนมัติ(100 V AC)
·สามารถจัดการได้อย่างอิสระด้วย ด้ามจับ ชุบที่มีรูปทรงเป็นเอกลักษณ์
·ติดตั้ง วาล์ว โอเวอร์โหลด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การยกระดับสินค้าและการขนส่ง
รหัสรุ่น |
---|
BEN-D1000-14 |
BEN-D400-9 |
BEN-D400-12 |
BEN-D400-15 |
BEN-D400-15W |
BEN-D600-9 |
BEN-D600-12 |
BEN-D600-15 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ (กก.) | ความยาวของส้อม (มม.) | ความสูงขั้นต่ำของส้อม (มม.) | ความสูงส้อมสูงสุด (มม.) | ประเภทรายละเอียด | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D (มิลลิเมตร) |
เพิ่ม / ลดเวลาโดยไม่มีการ โหลดไฟฟ้า (ที่สอง) |
เพิ่ม / ลดเวลาด้วยการ โหลดไฟฟ้า แบบเต็ม (ที่สอง) |
เวลาพัลส์ขึ้น ไม่ โหลดไฟฟ้า (ที่สอง) |
เวลาพัลส์ขึ้น โหลดไฟฟ้า เต็ม (ที่สอง) |
มิติ ส้อม (ความกว้างด้านนอกสไลด์) (มิลลิเมตร) |
โหลดไฟฟ้า ศูนย์ระยะทาง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | คุณสมบัติ | สเปค | วิธีการยก | น้ำมัน กังหัน | ล้อ หน้า | ล้อ หลัง | พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่พร้อม | เวลาในการชาร์จ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D: ล้อ หน้า (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D: ล้อ หลัง (มิลลิเมตร) |
เต็มความสูง (มิลลิเมตร) |
ความกว้าง ขา ด้านใน (มิลลิเมตร) |
พาวเวอร์ซัพพลาย เครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ | เวลาในการชาร์จ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 265,770.00 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1000 | 800 | 85 | 1400 | - | 1315 | - | - | - | 27 | 37 | 218 to 578 | 400 | 454-1341 | 270 กก. | ชนิดมาตรฐานที่สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย สามารถชาร์จได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยที่ชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ (100 VAC) สามารถใช้งานได้อย่างอิสระ ด้วยมือจับรูปทรงเฉพาะตัว มาพร้อมกับวาล์วป้องกันน้ำหนักบรรทุกเกิน | ล้อหน้า: ลูกล้อยูรีเทนแบบยึดอยู่กับที่ 2 ชิ้น, ล้อหลัง: ลูกล้อยูรีเทนพร้อมสต๊อปเปอร์หมุน 2 ชิ้น | แบตเตอรี่ไฮดรอลิก (ใช้น้ำมันเทอร์ไบน์มาตรฐาน ISO-VG32) | - | - | - | - | - | - | 80 | 200 | 1961 | 400 | เฟสเดียว 100 V (ความยาวสายไฟ: 2 ม.) | ประมาณ 10 ชั่วโมง | 1 หน่วย | ||
฿ 167,051.00 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | 700 | 75 | 900 | - | 825 | 80/150 | 7 | 11 | - | - | - | 350 | 337-3487 | 133 กก | เสากระโดงที่ออกแบบใหม่ช่วยลดการสั่นไหวทำให้ขึ้นและลงได้อย่างราบรื่น(100 V AC)พร้อมกับ เครื่องชาร์จ อัตโนมัติสามารถชาร์จได้ทุกที่ทุกเวลามี ไฟบอกสถานะ เวลาแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ที่อ่านง่ายรูปทรง เดิมของ ด้ามจับ เคลือบช่วยให้ มือจับ ง่ายมาพร้อมกับ วาล์ว ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ประเภทการวิ่งด้วยตนเองพร้อม มิเตอร์วัดไฟ แบตเตอรี่ที่เหลือ | แบตเตอรี่ไฮดรอลิก | ISO-VG32 | ลูกล้อยูรีเทนแบบยึดอยู่กับที่ x 2 | ลูกล้อหมุนพร้อมสต๊อปเปอร์, 2 ชิ้น | เฟสเดียว 100 V (ความยาวสายไฟ: 2 ม.) | EB65 | ประมาณ 10 ชั่วโมง | - | - | - | - | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 176,324.00 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | 700 | 75 | 1200 | - | 1125 | 80/150 | 10 | 14 | - | - | - | 350 | 337-3495 | 143 กก | เสากระโดงที่ออกแบบใหม่ช่วยลดการสั่นไหวทำให้ขึ้นและลงได้อย่างราบรื่น(100 V AC)พร้อมกับ เครื่องชาร์จ อัตโนมัติสามารถชาร์จได้ทุกที่ทุกเวลามี ไฟบอกสถานะ เวลาแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ที่อ่านง่ายรูปทรง เดิมของ ด้ามจับ เคลือบช่วยให้ มือจับ ง่ายมาพร้อมกับ วาล์ว ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ประเภทการวิ่งด้วยตนเองพร้อม มิเตอร์วัดไฟ แบตเตอรี่ที่เหลือ | แบตเตอรี่ไฮดรอลิก | ISO-VG32 | ลูกล้อยูรีเทนแบบยึดอยู่กับที่ x 2 | ลูกล้อหมุนพร้อมสต๊อปเปอร์, 2 ชิ้น | เฟสเดียว 100 V (ความยาวสายไฟ: 2 ม.) | EB65 | ประมาณ 10 ชั่วโมง | - | - | - | - | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 181,189.00 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | 700 | 75 | 1500 | - | 1425 | 80/150 | 12 | 18 | - | - | - | 350 | 337-3509 | 161 กก | เสากระโดงที่ออกแบบใหม่ช่วยลดการสั่นไหวทำให้ขึ้นและลงได้อย่างราบรื่น(100 V AC)พร้อมกับ เครื่องชาร์จ อัตโนมัติสามารถชาร์จได้ทุกที่ทุกเวลามี ไฟบอกสถานะ เวลาแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ที่อ่านง่ายรูปทรง เดิมของ ด้ามจับ เคลือบช่วยให้ มือจับ ง่ายมาพร้อมกับ วาล์ว ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ประเภทการวิ่งด้วยตนเองพร้อม มิเตอร์วัดไฟ แบตเตอรี่ที่เหลือ | แบตเตอรี่ไฮดรอลิก | ISO-VG32 | ลูกล้อยูรีเทนแบบยึดอยู่กับที่ x 2 | ลูกล้อหมุนพร้อมสต๊อปเปอร์, 2 ชิ้น | เฟสเดียว 100 V (ความยาวสายไฟ: 2 ม.) | EB65 | ประมาณ 10 ชั่วโมง | - | - | - | - | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 391,575.00 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | 1000 | 79 | 1500 | สำหรับ พาเลท | 1421 | 80/150 | 18 | 25 | - | - | - | 550 | 337-3541 | 202 กก | เสากระโดงที่ออกแบบใหม่ช่วยลดการสั่นไหวทำให้ขึ้นและลงได้อย่างราบรื่น(100 V AC)พร้อมกับ เครื่องชาร์จ อัตโนมัติสามารถชาร์จได้ทุกที่ทุกเวลามี ไฟบอกสถานะ เวลาแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ที่อ่านง่ายรูปทรง เดิมของ ด้ามจับ เคลือบช่วยให้ มือจับ ง่ายมาพร้อมกับ วาล์ว ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ประเภทการวิ่งด้วยตนเองพร้อม มิเตอร์วัดไฟ แบตเตอรี่ที่เหลือ | แบตเตอรี่ไฮดรอลิก | ISO-VG32 | ลูกล้อยูรีเทนแบบยึดอยู่กับที่ x 2 | ลูกล้อหมุนพร้อมสต๊อปเปอร์, 2 ชิ้น | เฟสเดียว 100 V (ความยาวสายไฟ: 2 ม.) | EB100 | ประมาณ 10 ชั่วโมง | - | - | - | - | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 204,072.00 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 800 | 80 | 900 | - | 820 | 80/150 | 11 | 15 | - | - | - | 400 | 337-3517 | 166 กก | เสากระโดงที่ออกแบบใหม่ช่วยลดการสั่นไหวทำให้ขึ้นและลงได้อย่างราบรื่น(100 V AC)พร้อมกับ เครื่องชาร์จ อัตโนมัติสามารถชาร์จได้ทุกที่ทุกเวลามี ไฟบอกสถานะ เวลาแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ที่อ่านง่ายรูปทรง เดิมของ ด้ามจับ เคลือบช่วยให้ มือจับ ง่ายมาพร้อมกับ วาล์ว ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ประเภทการวิ่งด้วยตนเองพร้อม มิเตอร์วัดไฟ แบตเตอรี่ที่เหลือ | แบตเตอรี่ไฮดรอลิก | ISO-VG32 | ลูกล้อยูรีเทนแบบยึดอยู่กับที่ x 2 | ลูกล้อหมุนพร้อมสต๊อปเปอร์, 2 ชิ้น | เฟสเดียว 100 V (ความยาวสายไฟ: 2 ม.) | EB100 | ประมาณ 10 ชั่วโมง | - | - | - | - | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 208,831.00 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 800 | 80 | 1200 | - | 1120 | 80/150 | 14 | 20 | - | - | - | 400 | 337-3525 | 176 กก | เสากระโดงที่ออกแบบใหม่ช่วยลดการสั่นไหวทำให้ขึ้นและลงได้อย่างราบรื่น(100 V AC)พร้อมกับ เครื่องชาร์จ อัตโนมัติสามารถชาร์จได้ทุกที่ทุกเวลามี ไฟบอกสถานะ เวลาแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ที่อ่านง่ายรูปทรง เดิมของ ด้ามจับ เคลือบช่วยให้ มือจับ ง่ายมาพร้อมกับ วาล์ว ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ประเภทการวิ่งด้วยตนเองพร้อม มิเตอร์วัดไฟ แบตเตอรี่ที่เหลือ | แบตเตอรี่ไฮดรอลิก | ISO-VG32 | ลูกล้อยูรีเทนแบบยึดอยู่กับที่ x 2 | ลูกล้อหมุนพร้อมสต๊อปเปอร์, 2 ชิ้น | เฟสเดียว 100 V (ความยาวสายไฟ: 2 ม.) | EB100 | ประมาณ 10 ชั่วโมง | - | - | - | - | - | - | 1 หน่วย | ||
฿ 213,590.00 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 800 | 80 | 1500 | - | 1420 | 80/150 | 18 | 25 | - | - | - | 400 | 337-3533 | 186 กก | เสากระโดงที่ออกแบบใหม่ช่วยลดการสั่นไหวทำให้ขึ้นและลงได้อย่างราบรื่น(100 V AC)พร้อมกับ เครื่องชาร์จ อัตโนมัติสามารถชาร์จได้ทุกที่ทุกเวลามี ไฟบอกสถานะ เวลาแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ที่อ่านง่ายรูปทรง เดิมของ ด้ามจับ เคลือบช่วยให้ มือจับ ง่ายมาพร้อมกับ วาล์ว ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ประเภทการวิ่งด้วยตนเองพร้อม มิเตอร์วัดไฟ แบตเตอรี่ที่เหลือ | แบตเตอรี่ไฮดรอลิก | ISO-VG32 | ลูกล้อยูรีเทนแบบยึดอยู่กับที่ x 2 | ลูกล้อหมุนพร้อมสต๊อปเปอร์, 2 ชิ้น | เฟสเดียว 100 V (ความยาวสายไฟ: 2 ม.) | EB100 | ประมาณ 10 ชั่วโมง | - | - | - | - | - | - | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง