(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถเข็น สเตนเลส (SUS304) 759 × 461 × 815

รถเข็น สเตนเลส (SUS304) 759 × 461 × 815

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 30,137.24 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
NSWT1A-S
NSWT1B-S
NSWT1C-S
NSWT1D-S
NSWT1E-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 30,137.24

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 759 461 456-4693 14900 1 หน่วย

฿ 32,210.04

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 911 461 456-4707 16400 1 หน่วย

฿ 36,325.34

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 1213 461 456-4715 19200 1 หน่วย

฿ 33,989.93

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 759 614 456-4723 17400 1 หน่วย

฿ 36,443.20

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 911 614 456-4731 19500 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    815
  • ความจุสูงสุด(กก. / หน่วย)
    192
  • จำนวน ชั้นวางของ(ชั้น)
    2
  • พิกัดน้ำหนัก ต่อชั้นวาง(กก. / ชั้น)
    90
  • สนับสนุน เสา เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร)
    25.4
  • คุณสมบัติ
    ทำจาก สเตนเลส (SUS304) เพื่อ ความทนทาน ยอดเยี่ยมรวมถึงความต้านทานการ สนิม และการ ทนสารเคมี
  • แผ่นชั้นวางสเปค
    ชั้นบน, กระดานแร็คแบน, ชั้นวางตาข่ายชั้นล่าง
  • ชั้นวางของแผ่นปรับสเปค(มิลลิเมตร)
    25.4
  • ล้อสเปค
    ชนิดหมุนได้ 100 มม. (2 ชิ้น) แบบหมุนได้ (พร้อม สต๊อปเปอร์) 100 มม. (2 ชิ้น)
  • ตัวเครื่อง
    สเตนเลส (SUS304)
  • ลูกล้อ อะไหล่เหล็ก
    เหล็กกล้า
  • ล้อ
    อีลาสโตเมอร์
  • ความจุภายใน
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากใช้ สเตนเลส (SUS304) จึงแสดงให้เห็นถึง ความทนทาน ยอดเยี่ยมเช่นในแง่ของการ ต้านทาน สนิม และ ทนสารเคมี

รหัสรุ่น
NSWT1A-S
NSWT1B-S
NSWT1C-S
NSWT1D-S
NSWT1E-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความจุภายใน

฿ 30,137.24

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 759 461 456-4693 14900 1 หน่วย

฿ 32,210.04

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 911 461 456-4707 16400 1 หน่วย

฿ 36,325.34

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 1213 461 456-4715 19200 1 หน่วย

฿ 33,989.93

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 759 614 456-4723 17400 1 หน่วย

฿ 36,443.20

STAINLESS WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 911 614 456-4731 19500 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1