1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นดิสก์ กระดาษ【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แผ่นดิสก์ กระดาษ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,685.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ เม็ดสารขัดถู จากอลูมินาทำให้เหมาะสำหรับการตัด วัสดุ ที่ทำจากเหล็กเป็นหลักเช่นเหล็กและ เหล็กกล้า หรือ เหล็กกล้า ชุบแข็ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ขัด งานขัด งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา โลหะ

รหัสสินค้า
PD-80
PD-120
PD-180
PD-320
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด อนุภาค (#) รหัสของทรัสโก้ มวล
(กรัม / แพ็ค)

฿ 1,686.71

ZEM AIR MICRO GRINDERS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 80390-082785

฿ 1,685.95

ZEM AIR MICRO GRINDERS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 120390-079780

฿ 1,685.95

ZEM AIR MICRO GRINDERS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 180390-080180

฿ 1,685.19

ZEM AIR MICRO GRINDERS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 320390-081975

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง / ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง จำนวนชิ้นต่อแพ็ค(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 100 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน สายยาง(มิลลิเมตร) 12
สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 30 รุ่นที่ใช้งานได้ M-109, M-111 ข้อดี ใช้ เม็ดขัดที่ มี เม็ดสารขัดถู อลูมินาทำให้เหมาะสำหรับการตัด วัสดุ ที่ทำจากเหล็กเป็นหลักเช่นเหล็กและ เหล็กกล้า หรือ เหล็กกล้า ชุบแข็ง
ใช้ ขัด งานขัด งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา โลหะ