1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มอเตอร์

AIR MICRO GRINDERS

มอเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,743.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษและน้ำหนักเพียง 140 กรัม ใช้งานง่ายและไม่ทำให้เมื่อยล้าแม้ใช้งานเป็นเวลานาน
· ผลการตัดที่ยอดเยี่ยมที่ 60,000 รอบต่อนาที
· มอเตอร์ ใบพัดที่ออกแบบอย่างแม่นยำช่วยรักษาประสิทธิภาพที่มั่นคงใน ระยะเวลา เวลาที่ยาวนาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน แม่พิมพ์ต่างๆ และ งานขัด หลังการแปรรูปโลหะ

คุณสมบัติ

● ขนาดเล็กพิเศษ น้ำหนักเบา เพียง 140 กรัมใช้งานง่ายซึ่งไม่ทำให้คุณเหนื่อยแม้จะใช้งานเป็นเวลานาน 
● ผลการตัดที่ยอดเยี่ยมพร้อมการหมุนด้วยความเร็วสูงพิเศษ 60000 รอบต่อนาที

การใช้

● สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน แม่พิมพ์ต่างๆและ burring หลังจากงานโลหะ

สเปค

● ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หัวจับ (มม.): 3
● ความเร็วขณะไร้โหลด (ขั้นต่ำ - 1): 60000
● ปริมาณการใช้อากาศ (m3 / นาที): 0.18
● สายยาง ท่อนำเข้า พอร์ตเชื่อมต่อ: R1/4
● ไอเสีย: กลับ
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 144
● ความดันลม: 0.5 mpa 
● ระบบ คันเร่ง: วาล์ว เปิด / ปิด
รหัสสินค้า
U-M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 15,743.00

AIR MICRO GRINDERS 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หัวจับ(มิลลิเมตร) 3 จำนวน การ ปฏิวัติที่ไม่ โหลดไฟฟ้า(รอบต่อนาที) 60000 ตัวเครื่อง / ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง
ความดันลม ใช้งาน(MPa) 0.5 ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 144 ไอเสีย ด้านหลัง
ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.18 พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า R1 / 4 รหัสของทรัสโก้ 106-6846
มวล(ก.) 140 ข้อดี กะทัดรัดเป็นพิเศษน้ำหนักเพียง 140 กรัมใช้งานง่ายไม่ทำให้คุณเหนื่อยแม้ใช้งานเป็นเวลานานแสดงให้เห็นถึงผลการตัดที่ยอดเยี่ยมด้วยการหมุนความเร็วสูงพิเศษ 60,000 รอบต่อนาทีมอเตอร์ ใบพัดที่มี การออกแบบ งานละเอียด ช่วยให้ มีเสถียรภาพในการทำงานเป็นเวลานาน ใช้ มีประโยชน์สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน แม่พิมพ์ต่างๆและสำหรับการ งานขัด หลังงานโลหะ
ระบบ คันเร่ง วาล์ว เปิด / ปิด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน U-M ในชุด มอเตอร์