(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· Muraki ชุดประแจเครื่องเจียรขนาดเล็กสำหรับติดตั้ง / ถอดเครื่องมือ
ตัวเครื่อง / ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | สินค้าที่เกี่ยวข้อง | ความดันลม ใช้งาน(MPa) | 0.4 | รุ่น รายละเอียด | คลองเลื่อย ประแจ |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นที่ใช้งานได้ | U-101, M-112, M-101E | รหัสของทรัสโก้ | 276-5624 | ระบบ คันเร่ง | วาล์ว เปิด / ปิด |
มวล | 50 กรัม / คลองเลื่อย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 260421 ในชุด คลองเลื่อย ประแจ "EcoGem มอเตอร์ "
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง