1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Emery buff (สำหรับขัดเหล็กขัดโลหะและขัดสี)【1-5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

Emery buff (สำหรับขัดเหล็กขัดโลหะและขัดสี)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 271.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· บัฟเฟอร์ ฝ้ายที่นอกเหนือไปจากไตรโปลีหรือกากกะรุน (การ งานลับคม/งานเจียรไน และการ สารขัดถู การเคลือบผิว) สามารถทำให้เกิดการ งานลับคม/งานเจียรไน กึ่งสำเร็จรูปของโลหะทั่วไปได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ การขัดเงา ฐานรอง/แผ่นรอง เหล็กการชุบเคลือบด้านในและการ งานขัด สี
· เครื่องมือ ใช้:เครื่องบดตรงเครื่องเจียรสองหัวเครื่องบดหนัง

คุณสมบัติ

● เป็นผ้าฝ้ายขัดเงาที่ช่วยให้คุณขัดเงาโลหะทั่วไปด้วย Tripoli หรือทราย (ขัดเม็ด)

การใช้

● ฐานรอง/แผ่นรอง เหล็ก การขัดเงา, การชุบผิว ฐานรอง/แผ่นรอง, burring
รหัสสินค้า
TEB-50-2
TEB-75-3
TEB-100-4
TEB-125-4
TEB-150-4
TEB-200-5
TEB-250-6
TEB-300-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด
(รอบต่อนาที)
ชิ้น / กล่อง
(ชิ้น)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กรัม / กล่อง)

฿ 441.00

EMERYBAUF 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 506.00160005261-632750

฿ 569.00

EMERYBAUF 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 759.53110005261-6335100

฿ 801.00

EMERYBAUF 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 10012.780005261-6343275

฿ 939.00

EMERYBAUF 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 12512.765005261-6351340

฿ 1,243.00

EMERYBAUF 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 15012.755005261-6360520

฿ 271.00

EMERYBAUF 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 20015.8840001289-9817210

฿ 336.00

EMERYBAUF 1 ชิ้น 1 วัน 25019.0532001289-9825336

฿ 376.00

EMERYBAUF 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30025.4027001289-9833384

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทสินค้า บัฟ ความหนา(มิลลิเมตร) 8 คุณสมบัติ บัฟเฟอร์ ฝ้ายที่นอกเหนือจากไตรโปลีหรือกากกะรุนแล้ว (การ งานลับคม/งานเจียรไน และการ สารขัดถู การเคลือบผิว) สามารถทำให้เกิดการ งานลับคม/งานเจียรไน กึ่งสำเร็จรูปของโลหะทั่วไปได้
การใช้งาน การ การขัดเงา ฐานรอง/แผ่นรอง วัสดุ เหล็ก, การชุบ, การ งานขัดเครื่องมือ ใช้:เครื่องเจียรแบบตรงเครื่องเจียรสองหัวและเครื่องเจียรไฟฟ้า