(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เราสามารถ มือจับ วัสดุ ได้หลากหลาย โดยส่วนใหญ่เป็น วัสดุ เหล็ก
· มาใน ภาชนะ บรรจุภัณฑ (โพลีคอนเทนเนอร์) จึงง่ายต่อการ มือจับ และจัดเก็บ
· มีขนาด อนุภาค ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
· เหมาะสำหรับปริมาณน้อย (1 กก.)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· กระบวนการผสมเหล็ก อโลหะ เซรามิก แก้ว และกระบวนการพ่น ทำความสะอาด และ การขัดเงา อื่นๆ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการห่อและแกะสลัก
รหัสสินค้า |
---|
RC-1102 |
RC-1103 |
RC-1104 |
RC-1105 |
RC-1107 |
RC-1109 |
RC-1111 |
RC-1113 |
RC-1114 |
RC-1115 |
RC-1116 |
RC-1117 |
RD-1100 |
RD-1101 |
RD-1102 |
RD-1104 |
RD-1105 |
RD-1106 |
RD-1108 |
RD-1109 |
RD-1110 |
RD-1111 |
RD-1112 |
RD-1114 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,511.29 | NNW ABRASIVES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | 333-5500 | ||
฿ 1,511.29 | NNW ABRASIVES | 1 ชิ้น | 14 วัน | 24 | 333-5518 | ||
฿ 1,511.29 | NNW ABRASIVES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 30 | 333-5526 | ||
฿ 1,511.29 | NNW ABRASIVES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 36 | 333-5534 | ||
฿ 1,511.29 | NNW ABRASIVES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 46 | 333-5542 | ||
฿ 1,511.29 | NNW ABRASIVES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 60 | 333-5551 | ||
฿ 1,511.29 | NNW ABRASIVES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 80 | 333-5569 | ||
฿ 1,511.29 | NNW ABRASIVES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 | 333-5577 | ||
฿ 1,825.00 | NNW ABRASIVES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 120 | 333-5585 | ||
฿ 1,511.29 | NNW ABRASIVES | 1 ชิ้น | 19 วัน | 150 | 333-5593 | ||
฿ 1,511.29 | NNW ABRASIVES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 180 | 333-5607 | ||
฿ 1,511.29 | NNW ABRASIVES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 220 | 333-5615 | ||
฿ 1,595.88 | NNW ABRASIVES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 240 | 333-5747 | ||
฿ 1,566.16 | NNW ABRASIVES | 1 ชิ้น | 14 วัน | 280 | 333-5755 | ||
฿ 1,735.02 | NNW ABRASIVES | 1 ชิ้น | 14 วัน | 320 | 333-5763 | ||
฿ 1,819.45 | NNW ABRASIVES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 400 | 333-5771 | ||
฿ 1,903.87 | NNW ABRASIVES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 500 | 333-5780 | ||
฿ 2,283.79 | NNW ABRASIVES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 600 | 333-5798 | ||
฿ 2,241.43 | ABRASIVES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 800 | 333-5801 | ||
฿ 2,418.57 | ABRASIVES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1000 | 333-5810 | ||
฿ 2,595.71 | ABRASIVES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1200 | 333-5828 | ||
฿ 2,815.71 | ABRASIVES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 1500 | 333-5836 | ||
฿ 2,990.00 | ABRASIVES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 2000 | 333-5844 | ||
฿ 3,167.14 | ABRASIVES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3000 | 333-5852 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | สารทำปฏิกริยา การขัดเงา | ความจุ(ก.) | 1000 | มวล(ก.) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ (องค์ประกอบหลัก) | อลูมินามี เครื่องฟอก สูง | ใช้ | การระเบิดของเหล็กประเภทที่ไม่ใช่เหล็กเซรามิกและแก้วรวมถึงการทำความสะอาดและขัดเงา เหมาะสมที่สุดสำหรับ กระบวนการแปรรูป ห่อและแกะสลัก | คุณสมบัติ | สามารถใช้สำหรับการใช้งานที่หลากหลายโดยเน้น วัสดุ เหล็ก การจัดการและการจัดเก็บทำได้ง่ายเนื่องจาก ภาชนะ ปิดสนิท ( ภาชนะ พลาสติก) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง