(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับการแปรรูปวัสดุบุรู (หนาไม่เกิน 20 มม.) เส้นรอบวงด้านหลังด้านหลัง
ประเภทผลิตภัณฑ์ | คู่มือ | เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ | ใบมีดลบคม | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กและ เหล็กกล้า / อะลูมิเนียม / พลาสติก |
---|---|---|---|---|---|
มุมบริเวณปลายแหลม ใบมีดลบคม | 64 ° | ใช้ | เส้นรอบวงด้านในด้านหลัง | มุม ใบมีดลบคม(°) | 64 |
วัสดุ ชิ้นงาน | เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง พลาสติก | ทิศทางตัด | ตามเข็มนาฬิกา | ดัดแปลง shaviv ด่วน | 351-29027 |
คุณสมบัติ | สำหรับการเจาะรู (หนาถึง 20 มม.) | เพลายาว (ด้ามจับที่เข้ากันได้) | ตัว โฮลเดอร์ B (ตัว โฮลเดอร์ M) | เพลา ยาว (ที่ ด้ามจับ รองรับการใช้งาน ) | ด้ามยาว Mango II มือจับ A (ทำด้วย เรซิ่น) / มือจับ AL (ทำด้วย อะลูมิเนียม) |
เพลา สั้น (ที่ ด้ามจับ รองรับการใช้งาน ) | Mango II แกน สั้น B ชนิด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง