1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สีแดง Inazuma GX

สีแดง Inazuma GX
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,352.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การตัดบล็อกและผลิตภัณฑ์ คอนกรีต รองใบมีดลบคม มีดโกนสำหรับเครื่องตัดเครื่องยนต์ มาตรฐานการออกแบบ ชีวิตที่ยาวนาน

[คุณสมบัติ]
·สามารถตัดภายใต้สภาวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ รุ่น เครื่องยนต์
·ประเภทเลเซอร์เทอร์โบ

รหัสสินค้า
LC-GX12-20
LC-GX12-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
แหวนที่แนบมา
(มม.)
JAN Code

฿ 10,352.13

SDI DIAMOND CUTTER 1 ชิ้น 6 วัน 20-4936091016254

฿ 10,352.13

SDI DIAMOND CUTTER 1 ชิ้น 6 วัน 30.520/22 / 25.44936091016285

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร ใช้ คอนกรีต และปูน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 307
ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) 2.8 ความสูงของปลาย(มิลลิเมตร) 6 ประเภทรายละเอียด ตัด คอนกรีต (สำหรับเครื่องยนต์)
คุณสมบัติ การตัดสามารถทำได้ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับ รุ่น เครื่องยนต์ประเภทเลเซอร์เทอร์โบประเภทส่วนที่เน้นความคมชัด การใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตัดเหล็กเส้น เสริมแรง คอนกรีต และผลิตภัณฑ์รอง คอนกรีต (ท่อดูดควัน, ร่อง U)