1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ต้นแบบการตัด

SDI DIAMOND CUTTER

ต้นแบบการตัด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,835.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ความคมที่ยอดเยี่ยมส่วนเทอร์โบ ชิป IC สั้นพร้อมความคมที่ยอดเยี่ยมเส้นทแยงมุม:เอฟเฟกต์การดีดออกของชิปตัดจะป้องกันการสะสมความร้อนและรักษาความสามารถในการตัดปลาย สั้น ๆ:ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุนปรับปรุงความปลอดภัยขอบโค้งมน:มุมชิปโค้งมนเพื่อป้องกันเศษแตกและเพิ่มความปลอดภัย

รหัสสินค้า
ST-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,835.14

SDI DIAMOND CUTTER 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร ใช้ คอนกรีต และปูน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 105
ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) 2.1 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 20 ความสูงของปลาย(มิลลิเมตร) 8
ประเภทรายละเอียด สำหรับตัดคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น แหวนที่แนบมา(มม.) 15 JAN Code 4936091008822
คุณสมบัติ ความคมชัดสูงสุดปลาย สั้นส่วนเทอร์โบความคมสูงสุดแผ่นสลิท แนวทแยง:ป้องกันความร้อนสูงเกินไปโดยการล้างชิปตัดอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาความคมปลาย สั้น ๆ:ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุนปรับปรุงความปลอดภัยขอบ R:ป้องกันการบิ่นของ ปลาย และเพิ่มความปลอดภัยด้วยการตัด มุมบริเวณปลายแหลม ไปยังประเภทส่วนที่เน้นความคมของ R การใช้งานตามวัตถุประสงค์ เสริมแรง (10 มมบาร์) คอนกรีต

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ST-4 ในชุด ต้นแบบการตัด