1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตัด SD 8X

เครื่องตัด SD 8X
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,166.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภทหัวกัด SD ที่พัฒนาขึ้นมีชั้นเพชรที่เพิ่มขึ้น 8 เท่าเครื่องตัดเพชรได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญใน พื้นที่ปฏิบัติงาน งาน

[คุณสมบัติ]
·มีการจัดลำดับความสำคัญของความคมชัดเครื่องตัด SD:ประเภทหัวกัด SD ที่พัฒนาขึ้นซึ่งชั้นเพชรเพิ่มขึ้น 8 เท่า
·พื้นผิวรูปคลื่นให้ผลเย็นเพิ่มประสิทธิภาพการตัดและยืดอายุการใช้งาน
·สินค้าขายดี วัตถุ มีความยาวเป็นพิเศษซึ่งเป็น รุ่น โดดเด่นของเครื่องตัดเพชรซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยผู้เชี่ยวชาญใน พื้นที่ปฏิบัติงาน งานทั้งหมด
· ผลิตภัณฑ์ เหนือกว่าสามารถใช้งานได้หลากหลายด้วยประสิทธิภาพการตัดและ ความทนทาน

รหัสสินค้า
SD-RX4
SD-RX5
SD-RX6
SD-RX7
SD-RX8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของใบมีด
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
แหวนที่แนบมา
(มม.)
JAN Code

฿ 3,166.20

SDI DIAMOND CUTTERS DRY 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 1052.220154936091001809

฿ 4,885.00

SDI DIAMOND CUTTERS DRY 1 ชิ้น 5 วัน 1252.222204936091001816

฿ 5,891.83

SDI DIAMOND CUTTERS DRY 1 ชิ้น 5 วัน 1502.222204936091001823

฿ 6,708.17

SDI DIAMOND CUTTERS DRY 1 ชิ้น 5 วัน 1802.425.420/224936091001830

฿ 7,361.25

SDI DIAMOND CUTTERS DRY 1 ชิ้น 5 วัน 2032.425.420/224936091001847

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร ใช้ คอนกรีต และปูน ความสูงของปลาย(มิลลิเมตร) 8
ประเภทรายละเอียด สำหรับตัดคอนกรีตเสริมเหล็กเส้น คุณสมบัติ เครื่องตัด SD ชนิดขั้นสูงพร้อมชั้นเพชรเพิ่มขึ้นเป็น 8xพื้นผิว รูปทรง คลื่นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตัด / อายุการใช้งานโดยเพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็นระยะเวลาคำพ้องความหมายของเครื่องเจียระไนเพชรที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญในทุกพื้นที่ผลิตภัณฑ์ เหนือกว่าสามารถใช้งานได้หลากหลายด้วยประสิทธิภาพการตัดและ ความทนทานมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพการ การขัดเงา/ การตัดพื้นผิว รูปทรง คลื่น:คงประสิทธิภาพการตัดที่คงที่โดยการป้องกันความร้อนสะสมในวัสดุพิมพ์ปรับปรุงอายุการใช้งานด้วยชั้นเพชร [8 มม.]ประเภทขอบเชื่อมต่อปลายใบมีดอย่างไร้รอยต่อการตกแต่งพื้นผิวที่สะอาด การใช้งานตามวัตถุประสงค์ เสริมแรง (10 มมบาร์) คอนกรีต