1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Rakuraku ล้อ

SDI DIAMOND CUTTER

Rakuraku ล้อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,473.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับตัดกระเบื้องและกระเบื้องมุงหลังคา
[คุณสมบัติ]
เป็นประเภทขอบล้อที่ให้ การขัดเงา ด้านที่ตัดสะอาดเรียบร้อย

รหัสสินค้า
RA-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,473.30

SDI DIAMOND CUTTER 1 ชิ้น 11 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร ใช้ กระเบื้องมุงหลังคาและกระเบื้อง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 103
ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) 1.4 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 20 ความสูงของปลาย(มิลลิเมตร) 5
ประเภทรายละเอียด สำหรับการตัดกระเบื้อง แหวนที่แนบมา(มม.) 15 JAN Code 4936091002509
คุณสมบัติ เครื่องตัดที่ใช้งานง่ายสำหรับกระเบื้องหลายประเภทเป็นรูปขอบเพื่อให้ได้ส่วนกระเบื้องที่สวยงาม การใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตัดกระเบื้อง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RA-4 ในชุด Rakuraku ล้อ