(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

มิ เครื่องตัดขนาดเล็ก มือจับ อะลูมิเนียม 200 มม

มิ เครื่องตัดขนาดเล็ก มือจับ อะลูมิเนียม 200 มม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1122810

  • ความสามารถในการตัด(มิลลิเมตร)
    ขดลวด เหล็ก:ประมาณø4 ขดลวด ทองแดง:ประมาณø4, ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง:ประมาณø1.5
  • ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    200
  • ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร)
    H215 × W53 × D17
  • น้ำหนัก(ก.)
    185
  • JAN Code
    4907052206137
  • วัสดุ
    ใบมีดลบคม: เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน SK5 มือจับ: อะลูมิเนียมอัลลอย ตัวจับชิ้นงาน: PVC
รหัสรุ่น
1122810
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 511.40

MAM HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

น้ำหนักเบา และป้องกันความเมื่อยล้าตัดง่ายด้วยมือเดียว

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1122810

  • ความสามารถในการตัด(มิลลิเมตร)
    ขดลวด เหล็ก:ประมาณø4 ขดลวด ทองแดง:ประมาณø4, ลวดขึง/ลวดสปริงเกรดสูง:ประมาณø1.5
  • ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร)
    200
  • ขนาดบรรจุ(มิลลิเมตร)
    H215 × W53 × D17
  • น้ำหนัก(ก.)
    185
  • JAN Code
    4907052206137
  • วัสดุ
    ใบมีดลบคม: เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน SK5 มือจับ: อะลูมิเนียมอัลลอย ตัวจับชิ้นงาน: PVC
รหัสรุ่น
1122810
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 511.40

MAM HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1