(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ประเภท 1 ฟันสำหรับ เหล็กกล้า และ สเตนเลสผลิตภัณฑ์ทั้งหมด แบบเคลือบ TiN
รหัสสินค้า |
---|
CS2S1236 |
CS2S1246 |
CS2S1656 |
CS2S1666 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง การทําแชมเฟอร์ (มิลลิเมตร) | ความยาว ก้าน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,935.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 36 | 90 | 11 ถึง 35 | 72.5 | 12 | 8 | ||
฿ 6,639.00 | OKZ END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 46 | 95 | 16 ถึง 45 | 73.5 | 12 | 13 | ||
฿ 9,999.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 46 วัน | 56 | 100 | 21 ถึง 55 | 73 | 16 | 18 | ||
฿ 15,800.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 47 วัน | 66 | 100 | 26 ถึง 65 | 69 | 16 | 24 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ หลุม | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 90 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | ใบมีดลบคม เดี่ยว | ใบมีดต่อพ่วง Y/N | NA | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด |
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก | จำนวนฟลุต | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง