(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด แบบเคลือบ TiN
[การประยุกต์ใช้งาน]
อุปกรณ์สำหรับคว้านรูใน ของ สกรูหัวจมหกเหลี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
CBT10 |
CBT14 |
CBT18 |
CBT20 |
CBT22 |
CBT24 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ก้าน มาตรฐาน (มิลลิเมตร) | ไกด์ เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ไกด์ ความยาว (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,695.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16.8 | MT1 | 10.3 | 10 | 16 | 101.5 | ||
฿ 3,815.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 24.0 | MT1 | 14.4 | 14 | 20 | 110.5 | ||
฿ 5,880.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 28.0 | MT2 | 18.5 | 18 | 24 | 134.5 | ||
฿ 7,175.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 30.0 | MT2 | 21.0 | 21 | 26 | 138.5 | ||
฿ 9,124.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 32 | MT2 | 23.0 | 23 | 28 | 142.5 | ||
฿ 11,900.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 36.0 | MT3 | 25.0 | 25 | 32 | 170 |
กำลังโหลด …
ขนาด | มิลลิเมตร | ความเผื่อ OD(มิลลิเมตร) | 0 ถึง +0.2 | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ไกด์(มิลลิเมตร) | -0.05 ถึง 0 |
---|---|---|---|---|---|
มุม บิด(°) | ขวา 12 | จำนวนฟลุต | 4 | กระบวนการเตรียมผิว | เสื้อ ดีบุก |
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / โลหะผสม ทองแดง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง