1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SCE4H รัศมีที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ, 4 ร่อง, เคลือบแข็ง OK

SCE4H รัศมีที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ, 4 ร่อง, เคลือบแข็ง OK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,790.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกกัดเอ็นมิลรัศมี ชนิด หลากหลายฟังก์ชั่น สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ มี ความแข็ง สูงได้ด้วยความเร็วสูงถึง 65 HRC เนื่องจากผลของการ การเคลือบผิว แข็ง OK

รหัสสินค้า
SCE4H040R05
SCE4H040R10
SCE4H060R05
SCE4H060R10
SCE4H060R15
SCE4H080R05
SCE4H080R10
SCE4H080R20
SCE4H100R05
SCE4H100R10
SCE4H100R20
SCE4H120R05
SCE4H120R10
SCE4H120R20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
Underneck length (ℓ1)
(มิลลิเมตร)

฿ 2,790.04

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 40.5870615

฿ 2,790.04

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 41870615

฿ 3,109.32

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 60.51280622

฿ 3,109.32

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 611280622

฿ 3,109.32

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 61.51280622

฿ 3,515.68

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 80.51690828

฿ 3,092.52

SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 811690828

฿ 3,515.68

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 821690828

฿ 4,531.58

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 100.5201001035

฿ 4,531.58

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 101201001035

฿ 4,531.58

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 102201001035

฿ 5,547.48

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 120.5241101242

฿ 5,547.48

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 121241101242

฿ 5,547.48

OKZ SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 122241101242

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม จำนวนฟลุต(แผ่น) 4 ชนิด รัศมี
การใช้เครื่องจักร เครื่องบิน / ด้าน / ร่อง การเคลือบผิว เคลือบ OK-H (แข็ง) มุมบิด (θ) แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °)
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด(มิลลิเมตร) -0.03 ถึง -0.01