(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดไขควง Swiss Grip (พร้อม Holder)
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
    ฿ 590.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
8240CN
8243CN
8440CN
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ลักษณะปลาย ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 ความยาวด้าม L (มม.) ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B2 ขนาด คลองเลื่อย เนื้อหา น้ำหนัก
(ก.)

฿ 2,704.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 91 วัน ปากแบน (-) 3.5 ~ 10 90 ~ 180 0.5 ~ 1.6 - 8100-1・2・3・4・5・6 682

฿ 1,950.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 91 วัน ปากแฉก (+) - - - PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 8192-0・1・2・3 -

฿ 590.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน torx - 60 ~ 120 - T8, T9, T10, T15, T20, T25 8400-8・9・10・15・20・25 452

สเปค พื้นฐาน

  • ชิ้นเดี่ยว / เช็ต
    ชุดผลิตภัณฑ์
  • ประเภทด้าม
    แบบกลม
  • แม่เหล็ก
    ไม่มี
  • ด้ามจับ
    ไม่มี
  • แหวนรอง
    ไม่มี
  • ประเภท ตัวจับชิ้นงาน
    เรซิ่น
  • คุณสมบัติ
    The Swiss grip ส่วนที่เป็นมือจับทำจากวัสดุใหม่ 2 ประเภท ได้แก่ โพลีโพรพีลีน และแซนโทพรีน รูปทรงตามหลักสรีรศาสตร์ของมือจับนั้นเหมือนกับของ Multi-Craft และวัสดุพื้นผิวที่คัดสรรมาอย่างดีนั้นใกล้เคียงกับความแข็งของมือมนุษย์. สิ่งนี้ช่วยเพิ่มลักษณะเฉพาะของด้ามจับ PB , แบบเดิมให้ความรู้สึกนุ่มและอบอุ่นในการจับแบบสวิส สัญลักษณ์ที่ทำไว้ที่ปลายไขควงที่ด้านหลังของมือจับ มีการระบุขนาดดังนั้นคุณจึงสามารถเลือกไขควง ที่เหมาะสมสำหรับการทำงานได้อย่างรวดเร็ว โครงสร้างพื้นผิวพิเศษทำให้ลื่นน้อยลงแม้จับด้วยมือเปียก นอกจากนี้ยังทนต่อ น้ำมัน และน้ำมันเบนซินและแม้ว่าจะสกปรกก็สามารถทำความสะอาดได้ง่าย

รายละเอียดสินค้า

ชุดไขควง Swiss Grip รวม โฮลเดอร์

รหัสรุ่น
8240CN
8243CN
8440CN
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ลักษณะปลาย ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 ความยาวด้าม L (มม.) ขนาดปลาย/ปากแบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B2 ขนาด คลองเลื่อย เนื้อหา น้ำหนัก
(ก.)

฿ 2,704.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 91 วัน ปากแบน (-) 3.5 ~ 10 90 ~ 180 0.5 ~ 1.6 - 8100-1・2・3・4・5・6 682

฿ 1,950.00

PBS HAND TOOL 1 ชิ้น 91 วัน ปากแฉก (+) - - - PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 8192-0・1・2・3 -

฿ 590.00

HAND TOOLS 10 ชิ้น 92 วัน torx - 60 ~ 120 - T8, T9, T10, T15, T20, T25 8400-8・9・10・15・20・25 452

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1