(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
6190-00-60 |
6190-0-60 |
6190-1-80 |
6190-2-100 |
6190-3-150 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดปลาย/ปากแฉก (+) | ความยาวด้าม L (มม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (φ) (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
น้ำหนัก (ก.) |
สกรู รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 289.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | No.00 | 60 | 3 | 120 | 12 | M2.5-3 | ||
฿ 307.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | No.0 | 60 | 4 | 140 | 35 | M3-5 | ||
฿ 355.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | No.1 | 80 | 5 | 175 | 60 | M6-8 | ||
฿ 445.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | No.2 | 100 | 6 | 205 | 85 | M3-5 | ||
฿ 629.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | No.3 | 150 | 8 | 270 | 166 | M3-5 |
ตัวจับชิ้นงาน แบบมัลติ คราฟ มี เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ขนาดใหญ่ทำให้ใช้ แรงบิด ได้ง่าย
[คุณสมบัติ]
· มือจับ มัลติคราฟที่ช่วยให้ใช้ แรงบิด ได้ง่ายและไม่ลื่นแม้ว่ามือจะมีน้ำมัน
รหัสรุ่น |
---|
6190-00-60 |
6190-0-60 |
6190-1-80 |
6190-2-100 |
6190-3-150 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดปลาย/ปากแฉก (+) | ความยาวด้าม L (มม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (φ) (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
น้ำหนัก (ก.) |
สกรู รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 289.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | No.00 | 60 | 3 | 120 | 12 | M2.5-3 | ||
฿ 307.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | No.0 | 60 | 4 | 140 | 35 | M3-5 | ||
฿ 355.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | No.1 | 80 | 5 | 175 | 60 | M6-8 | ||
฿ 445.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | No.2 | 100 | 6 | 205 | 85 | M3-5 | ||
฿ 629.00 |
PBS HAND TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | No.3 | 150 | 8 | 270 | 166 | M3-5 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง