1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวตั้งค่าความสูง

ตัวตั้งค่าความสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 28,309.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·วัด ตำแหน่ง อ้างอิงของ ชิ้นงาน อย่างรวดเร็วด้วย งานละเอียด สูงโดยไม่ทำลายคมตัด
■การตรวจจับที่ งานละเอียด
·สามารถวัด มิติ ระหว่าง พื้นผิว อ้างอิงและ ปลาย ใบมีดลบคม 5 ใบ ได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ
■ด้วย แม่เหล็ก แข็งแรงและแข็ง
·มี แม่เหล็ก แรงสูง (แรงแม่เหล็ก 700 N) เหมาะสำหรับ เครื่องกลึง NC เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ NC และศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แนวตั้ง / แนวนอน
■เศษตัดและผงเหล็กไม่เกาะติด
· ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็ก เป็นประเภทสวิตช์เปิด / ปิด
·ดูแลผิวด้านล่างของ ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็ก สะอาดอยู่เสมอ
■โครงสร้างกันกระแทกแบบเรียบไม่ทำให้ ปลาย ใบมีดลบคม เสียหาย (การตีเกิน 3 มม.)
■ป้องกันฝุ่นที่สมบูรณ์สำหรับ หัว สไลด์
■รวมหลอดไฟ
·ไฟสีแดงจะสว่างขึ้นเมื่อป้อนพื้นที่การวัดจากนั้น ตำแหน่ง "0" ที่ระบุด้วยเข็มยาวของ ไดอัลเกจ คือ 100 มม. หรือ 150 มม. จาก เครื่องวัดระดับน้ำ ข้อมูล

รหัสสินค้า
HP-100
HP-150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ 3

฿ 28,309.61

NKS TOOL PRESETTER 1 ชิ้น 15 วัน 100ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็ก ชนิด สวิตช์ เปิด / ปิดที่ทำให้ ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็ก สะอาด

฿ 31,933.15

NKS TOOL PRESETTER 1 ชิ้น 16 วัน 150ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็ก ชนิด สวิตช์ เปิด / ปิดที่เก็บด้านล่างของ ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็ก ตามปกติ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์วัด คุณสมบัติ 1 สามารถวัด มิติ ระหว่าง พื้นผิว อ้างอิงและส่วน ปลาย ได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ คุณสมบัติ 2 มี แม่เหล็ก แข็งแกร่ง (แรงแม่เหล็ก 700 นิวตัน) และเหมาะสำหรับ เครื่องกลึง NC, เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ NC และศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แนวตั้ง / แนวนอน
คุณสมบัติ 4 โครงสร้างที่รองรับไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายที่ปลายใบมีด คุณสมบัติ 5 การป้องกัน ดักส์/ท่อลม สมบูรณ์แบบสำหรับ หัว สไลด์ คุณสมบัติ 6 มันมาพร้อมกับไฟใกล้เคียงซึ่งส่องแสงสีแดงเมื่อ ชิ้นงาน เข้าสู่ สนาม วัด