(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ซีรีส์ SS แกนหมุน ด้านข้างเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ ปลายด้านหนึ่งของ จิ๊ก เมื่อทำการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หลาย พื้นผิว ด้วย จิ๊ก ชนิด C
รหัสสินค้า |
---|
SS110 |
SS135 |
SS160 |
SS200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | D (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | รุ่น รองรับการใช้งาน | ความสูงส่วนแกนกลาง (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 66,250.86 | YKW TOOLING SUPPLY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 14 | 9400 | JNC (H) 140 | 110 | 160 | 110 | 100 | ||
฿ 73,586.30 | YKW TOOLING SUPPLY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 14 | 10300 | JNC (H) 170 / YNC (P) 170 | 135 | 185 | 135 | 100 | ||
฿ 80,890.74 | YKW TOOLING SUPPLY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 18 | 11000 | JNC (H) 200 / YNC (P) 200 / CTB210 | 160 | 210 | 160 | 100 | ||
฿ 88,303.66 | YKW TOOLING SUPPLY | 1 ชิ้น | 6 วัน | 18 | 12400 | JNC (H) 250 / YNC (P) 250 | 200 | 250 | 200 | 110 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม | คุณสมบัติ 1 | แกนหมุน ถูกผลักไปข้างหน้าและข้างหลังโดย แหวนสปริงจาน และมีโครงสร้างที่การ เลื่อยโซ่ เล็กน้อยในทิศทาง เพลา จะถูกดูดซับ | คุณสมบัติ 2 | กลไก แคลมป์ยึด ไม่ได้สร้างขึ้น |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ 3 | จาระบี ใช้สำหรับ การหล่อลื่น และไม่จำเป็นต้องเติมน้ำมัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง