1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบตัดเหล็ก【3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ใบตัดเหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,094.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เม็ดสารขัดถู และการยึดติดได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นและการแปรรูปฟอยล์ซึ่งเพิ่มการกระจายความร้อนถูกนำไปใช้กับทั้งสองด้านโดยเฉพาะเพื่อเพิ่ม ความทนทาน

รหัสสินค้า
H-601
NO.3013
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด
(ขั้นต่ำ - 1)
เครื่องมือ ใช้ ใช้

฿ 1,904.69

SFL GRINDING/FINISHING 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า / เหล็กหล่อ / วัสดุ ทองแดง / อะลูมิเนียม380.520000เราเตอร์ ขนาดเล็กสำหรับการตัดแผ่นโลหะบาง ๆ เช่นเหล็กสแตนเลสและทองแดงและท่อ

฿ 1,094.20

SFL GRINDING/FINISHING 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน เหล็กกล้าทั่วไป / วัสดุ ทองแดง / อโลหะ10023000สว่านไฟฟ้าสำหรับโลหะอโลหะ วัสดุ AC 12.7 หลุม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ แบน จำนวนชิ้นต่อแพ็ค(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 3